MFT-FOX VTR M SP
Nový produktPoložka #r7699798
Konzola so stredným klzným bodom na znižovanie tepelných prestupov
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Šírka: 50 mm
- Výška: 70 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Riešenie na znižovanie tepelných prestupov
- Jednoduchá montáž
- Konzola s podlhovastými otvormi pre klzné body s možnosťou nastavenia max. 40 mm
- Dĺžka konzoly v rozpätí 60-300 mm
- Priemer otvoru 11 mm pre použitie kotiev do betónu a muriva
Použitie
- Vhodné na použitie pri nízko energetických stavbách
- Vhodné pre fasádové obloženia akéhokoľvek druhu
- Upevnenie zvislých profilov pre vetrané fasády
- Flexibilné body pre predĺženie zvislých profilov