MFT-MF M
Nový produktPoložka #r5323
Konzola
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Šírka: 62 mm
- Výška: 80 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Konzola s kruhovými a podlhovastými otvormi pre pevné a klzné body s možnosťou nastavenia max. 40 mm
- Jednoduchá montáž
- Pružina spojky uľahčuje nastavenie nosného profilu
- Priemer otvoru 6,5 mm pre upevnenie DX a skrutky do betónu, ocele a dreva
- Priemery otvorov 11 a 15 mm pre použitie kotiev do betónu a muriva
Použitie
- Vhodné pre všetky fasádové obloženia
- Pre montáž zvislých nosných profilov