Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka
Hilti anchor training for installers

Pohybujete sa v stavebníctve?

Základná požiadavka na stavebné konštrukcie je ich bezpečnosť

Čo garantuje, že nosný prvok je na 100% navrhnutý správne?
Kde máte istotu, že betónový prvok pod zaťažením nezlyhá?
Dovolili by ste, aby necertifikovaná osoba realizovala stavebné spoje?

Napriek tomu, že všetky sú všetky hlavné konštrukčné zásady splnené, možno nám uniká jeden z dôležitých bodov bezpečnosti.

Sú relevantní pracovníci vyškolení ako správne inštalovať kotvy?

Hilti anchor training for installers

Nesprávne nainštalované kotvenie z dôvodu:

  • nesprávneho čistenia otvoru
  • nedostatočnej kotevnej hĺbky
  • nevhodne zvoleného uťahovacieho momentu

je veľmi ľahko rozpoznateľné a následky môžu byť DRAMATICKĚ.

Predstavujeme vám školenie kotevných systémov

Hilti školenie kotviacich systémov je kombináciou praktického tréningu a teórie navrhnutej priamo pre montážnikov a majstrov v dĺžke približne 3 hodiny. So školením prídeme priamo k vám na stavbu alebo sa môžete zúčastniť školení u nás v predajni Hilti.

V praktickej časti sa dozviete viac o inštalácii dodatočne osadených kotiev ako zefektívniť Vašu prácu a ako ušetriť nie len čas, ale aj peniaze.

Po školení dostanete certifikát, ktorým sa môžete preukázať investorom, že ste boli zaškolený a máte odbornú znalosť pre prácu s kotvením.

Povedali o nás

Kotevné školenie Hilti vnímame ako veľmi prínosné a veľmi oceňujeme váš profesionálny prístup.

Radoslav Ferenc
Riaditeľ spoločnosti VELCON spol. s r.o.

Viac na webu velcon.sk

Školenie nám pomohlo rozšíriť si prehľad o možnostiach kotvenia a zároveň sme mali možnosť si vyskúšať kotvy priamo na školení.

Vratislav Mládek
CHEMCOMEX, a.s.

SÚVISIACE TÉMY A ŠKOLENIA

Školenie protipožiarnych systémov - Standard

ŠKOLENIE PROTIPOŽIARNYCH SYSTÉMOV

Viac informácií
Školenie montážnych systémov

ŠKOLENIE MONTÁŽNYCH SYSTÉMOV

Viac informácií

Zdieľať

Nákup alebo servis strojov pohodlne online! Aktuálne informácie

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS