Rozširujeme dostupnosť našich služieb

Hilti produkty a služby sú teraz ešte dostupnejšie. Využite vybrané služby už aj na 17 pobočkách Stavebnín DEK po celom Slovensku

Stavebniny DEK

Náhradný stroj po dobu opravy ešte dnes

Pokazil sa vám stroj v najhoršej možnej situácii a vy teraz neviete, ako včas dokončíte prácu? Žiadny problém! S našou službou Fleet Management máte k dispozícii náhradný stroj po dobu opravy toho vášho. Teraz naviac náhradný stroj dostanete ešte v ten deň v najbližšej pobočke Stavebnín DEK.

Ako môžete túto službu využiť?

Ak sa váš fleetový stroj pokazí, stačí zavolať na našu bezplatnú zákaznícku linku. Naši preškolení  operátori skontrolujú dostupnosť náhradného stroja vo vašom okolí a na zvolenej pobočke Stavebnín DEK vám ho zarezervujú. Dostanete rezervačné číslo, ktorým sa preukážete pracovníkom v Stavebninách DEK, kde vám odovzdajú rezervovaný náhradný stroj a prevezmú váš stroj na servis. Keď je váš stroj opravený, jednoducho vrátite náhradný stroj z požičovne a vezmete si váš. Vrátite náhradný stroj z požičovne a vyzdvihnete váš opravený.

Aké sú výhody?

  • Náhradný stroj máte ešte v ten deň a môžete pokračovať v práci len s minimálnym prestojom.
  • Služba je dostupná vo všetkých 17 pobočkách Stavebnín DEK po celom Slovensku.
  • Odvoz stroja do servisu aj jeho vyzdvihnutie podľa vašich možností a potrieb.
  • Vďaka tomu, že pracovníci našej zákazníckej linky vidia dostupnosť strojov v Stavebninách DEK, máte náhradný stroj v požičovni vopred rezervovaný a za akýchkoľvek okolností vás tam počká.

Podmienky využitia služby *

  • Služba je dostupná pre všetkých zákazníkov využívajúcich služby Fleet Management s nárokom na náhradný stroj po dobu opravy.
  • Oprava Hilti fleetového stroja sa objednáva len prostredníctvom zákazníckej linky Hilti.
  • Službu je možné využiť na ktorejkoľvek pobočke Stavebnín DEK.
  • Náhradný stroj z požičovne musí byť vrátený na pobočku, z ktorej bol zapožičaný. Váš opravený stroj bude doručený na tú istú pobočku. Prevezmete si ho pri vrátení náhradného stroja.
  • Služba je bez poplatku za požičanie stroja na prvé štyri dni od jeho vyzdvihnutia. Každý ďalší deň je spoplatnený podľa zmluvných cien v Stavebninách DEK.

*Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného poradcu Hilti alebo zavolajte na našu zákaznícku linku.

Hilti spotrebný materiál na dosah ruky

Niet stroja bez nástroja! Doprajte vašim strojom len to najlepšie. Od búrania cez vŕtanie, rezanie a brúsenie rôznych materiálov až po jadrové vŕtanie. Bez ohľadu na to, či sa jedná o výkon alebo výdrž, s Hilti spotrebným materiálom dostanete vždy to najlepšie.

Vybraný sortiment Hilti spotrebného materiálu teraz môžete zakúpiť aj v pobočkách DEK Trnava, Trenčín, Nitra, Košice, Stupava a Žilina. Naviac váš obľúbený spotrebný materiál nakupujete za nami odporúčané ceny, na ktoré ste už zvyknutí. Takto ho máte po ruke presne tam, kde ho práve potrebujete.

ŠTVORBRITÉ VRTÁKY SDS PLUS HILTI TE-CX

Štvoritá skrutkovica so skvelým napojením na hlavu na rýchle odstraňovanie prachu z vŕtaného otvoru

Viac informácií

Šesťbrité a štvorbrité vrtáky SDS Max Hilti TE-YX

Kratšia doba vŕtania pri vŕtaní cez výstuž vďaka šiestim britom

Viac informácií

HILTI SEKÁČE

Hilti polygónové sekáče – trvalo vysoký výkon bez potreby ostrenia

Viac informácií

DIAMANTOVÉ JADROVÉ KORUNKY

Technológia Hilti Equidist s presne umiestnenými diamantmi poskytuje bezkonkurenčný vŕtací výkon a konštantnú rýchlosť

Viac informácií

BRÚSNE HRNCE

Skvelá životnosť vďaka pokročilému chladeniu segmentov s unikátnym chladiacim otvorom

Viac informácií

DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE

Navrhnuté pre maximálnu rýchlosť, životnosť a jednoduchú manipuláciu pri rezaní betónu a ďalších materiálov

Viac informácií

ABRAZÍVNE KOTÚČE REZNÉ

Kotúče do uhlových brúsok zaisťujúce dlhšiu životnosť a väčšiu rýchlosť rezania

Viac informácií

PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY

Pílové listy navrhnuté pre všetky druhy stavebných materiálov od dreva cez kov až po tehlu a ľahčený betón

Viac informácií

KLINCE DO VSADZOVACÍCH PRÍSTROJOV HILTI

Ušetrite čas používaním vsadzovacích prístrojov Hilti. Klince do oceli, betónu a dreva pre rôzne druhy činností.

Viac informácií

Vyzdvihnite si vašu objednávku v ktorejkoľvek pobočke po celom Slovensku

Neviete, kde sa budete nachádzať v čase, keď vám majú doručovať vašu Hilti objednávku? Nechajte si ju poslať do najbližších Stavebnín DEK. Zásielku si potom vyzdvihnete podľa vašich možností a potrieb.

Podmienky využitia služby *

  • Tovar na DEK Hilti Výdajné miesto si môžete objednať cez našu bezplatnú Zákaznícku linku.
  • Objednávka bude doručená podľa štandardov Hilti - pokiaľ je tovar skladom, doručujeme ho nasledujúci pracovný deň.
  • Zásielka na Výdajnom mieste počká po dobu 10 dní.
  • Doručenie do pobočky Stavebnín DEK je spoplatnené rovnako ako bežná zásielka na predajňu Hilti - 12 EUR bez DPH do dvoch dní, 24 EUR bez DPH pre doručenie zásielky nasledujúci deň.
*Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného poradcu Hilti alebo zavolajte na našu zákaznícku linku.

Stroj na opravu jednoducho odvezte do najbližšej pobočky Stavebnín DEK

Aj vy neustále premýšľate, ako stroj na servis zabaliť podľa požiadaviek špedičnej firmy? Alebo sa neviete s kuriérom dohodnúť, pretože sa počas dňa pohybujete na niekoľkých stavbách a montážach a je vás ťažké zastihnúť na jednom mieste? Presne pre vás sme pripravili možnosť odovzdať stroj do servisu prostredníctvom Stavebnín DEK.

Je to jednoduché! Zavolajte na našu zákaznícku linku a dajte nám vedieť, na ktorej zo 17 pobočiek Stavebnín DEK máme váš pokazený stroj vyzdvihnúť. Stroj už stačí len priniesť do dohodnutej pobočky, kde sa už o nič ďalšie nemusíte starať – stroj zabalíme a odovzdáme dopravcovi za vás.

Zdieľať