MULTIBALENIA A SETY SPOTREBNÉHO MATERIÁLU

Spotrebný materiál za výhodné ceny

Viac kusov, nižšia cena. Všetok spotrebný materiál pre búranie, vŕtanie, rezanie, brúsenie a iné použitia si môžete v Hilti kúpiť aj vo výhodnejších multibaleniach či setoch, ktoré sú pripravené na mieru Vášmu podnikaniu. Ušetríte a zároveň budete mať spotrebný materiál vždy po ruke.

Spotrebný materiál Hilti

VÝHODNÉ MULTIBALENIA SPOTREBNEHO MATERIÁLU

Vyberte si spotrebný materiál v balení po viac kusoch a ušetrite.

ŠTVORBRITÉ VRTÁKY SDS PLUS HILTI TE-CX

ŠTVORBRITÉ VRTÁKY SDS PLUS HILTI TE-CX

Vyberte si z našej ponuky balení vrtákov do betónu so zvýhodnením až 20 %

Viac informácií
ŠESŤBRITÉ A ŠTVORBRITÉ VRTÁKY SDS MAX HILTI TE-YX

ŠESŤBRITÉ A ŠTVORBRITÉ VRTÁKY SDS MAX HILTI TE-YX

Vŕtajte cez výstuž rýchlejšie. S našimi baleniami po 4 ks až o 25 % výhodnejšie

Viac informácií
HILTI SEKÁČE PRE VŠETKY UPÍNANIA

HILTI SEKÁČE PRE VŠETKY UPÍNANIA

Pri kúpe balenia štyroch sekáčov zaplatíte len za tri

Viac informácií
ABRAZÍVNE KOTÚČE REZNÉ

ABRAZÍVNE KOTÚČE REZNÉ

Rezných kotúčov nie je nikdy dosť. Naše balenie po 100 ks je až o 20 % výhodnejšie

Viac informácií
DIA REZNÉ KOTÚČE

DIA REZNÉ KOTÚČE

Kúpte si výhodné balenie šiestich kotúčov a zaplaťte len za päť

Viac informácií
DIA BRUSNÉ HRNCE

DIA BRUSNÉ HRNCE

Brúste betón, poter aj prírodný kameň rýchlo a výhodne s naším balením šiestich kotúčov za cenu štyroch

Viac informácií
LISTY DO PÍLY CHVOSTOVKY

LISTY DO PÍLY CHVOSTOVKY

Vyberte si výhodné balenie plátkov podľa Vašich potrieb so zľavou až 50 %

Viac informácií
KLINCE DO VSADZOVACÍCH STROJOV HILTI

KLINCE DO VSADZOVACÍCH STROJOV HILTI

Ušetrite až 50 % nákladov s našimi výhodnými baleniami klincov

Viac informácií

SETY SPOTREBNÉHO MATERIÁLU PRE KAŽDÉHO

Vyberte si z našej ponuky setov spotrebného materiálu vytvorených priamo pre potreby Vášho podnikania.

Nástroje

NIE JE STROJA BEZ NÁSTROJA

Zadovážte si nový stroj so všetkým, čo potrebujete. Jednoducho a v jednom kroku. Vyberte si k Vášmu novému stroju najvýhodnejšie balenie so spotrebným materiálom. Ide to jednoducho, stačí si pri stroji zvoliť obsah balenia, ktoré Vám najviac vyhovuje.

UHLOVÉ BRÚSKY A KOTÚČE

UHLOVÉ BRÚSKY A KOTÚČE

Všetko pre rezanie železa, betónu aj drážkovanie. Vyberajte z našej ponuky brúsok a kotúčov o priemere 125 a 230 mm.

Viac informácií
VŔTACIE KLADIVÁ SDS PLUS A VRTÁKY/SEKÁČE

VŔTACIE KLADIVÁ SDS PLUS A VRTÁKY/SEKÁČE

Vŕtajte s našimi najobľúbenejšími kladivami TE 7-C a TE-30 ešte výhodnejšie vďaka setom so zvýhodneným spotrebným materiálom.

Viac informácií
VŔTACIE KLADIVÁ SDS MAX A SEKÁČE

VŔTACIE KLADIVÁ SDS MAX A SEKÁČE

Využite našu ponuku kombinovaných kladív a sekáčov.

Viac informácií

Získajte kufor na spotrebný materiál za jeho nákup

Kufor


Doprajte vašim strojom to najlepšie. Pozrite si kompletnú ponuku nástrojov Hilti. Od búrania cez vŕtanie, rezanie a brúsenie, až po jadrové vŕtanie. Bez ohľadu na to či sa jedná o výkon alebo výdrž, s Hilti spotrebným materiálom vždy dostanete to najlepšie.

Teraz to platí ešte viac! Nakúpte spotrebný materiál v hodnote 249 EUR bez DPH a pridajte si k objednávke Hilti kufor za 1 EUR, ktorý si vyberiete.

Viac informácií

HILTI GARANCIA VÝMENY

Please enter alternative text here (optional)

Majte váš Hilti spotrebný materiál vždy v poriadku. Pokiaľ zlyhá, vymeníme vám ho za nový.

Značka Hilti je na celom svete vnímaná ako známka kvality. To platí aj o Hilti spotrebnom materiáli. A za tým si stojíme. Preto je tu Hilti Garancia výmeny.

Ako to funguje?

Pokiaľ dôjde k predčasnému zlyhaniu spotrebného materiálu, Hilti garantuje výmenu kus za kus, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku nesprávneho použitia.*

*Pre podmienky uplatnenia Hilti Garancie výmeny kontaktujte vášho obchodného poradcu Hilti.

Zdieľať