Image alt text (optional)

Vyberte si svoj kufor

Získajte kufor na spotrebný materiál za jeho nákup

Doprajte vašim strojom to najlepšie. Pozrite si kompletnú ponuku nástrojov Hilti. Od búrania cez vŕtanie, rezanie a brúsenie, až po jadrové vŕtanie. Bez ohľadu na to či sa jedná o výkon alebo výdrž, s Hilti spotrebným materiálom vždy dostanete to najlepšie.

Teraz to platí ešte viac! Nakúpte spotrebný materiál v hodnote 349 EUR bez DPH a pridajte si k objednávke Hilti kufor za 1 EUR, ktorý si vyberiete.

Vyberte si kufor, ktorý vám najviac sedí

Kufor na spotrebný materiál vhodný pre dokončovacie práce v interiéri

Kufor #2200250

Hilti kufor na spotrebný materiál vhodný pre dokončovacie práce v interiéri teraz môžete mať za 1 Euro.

Viac informácií
Hilti kufor pre spotrebný materiál pre uloženie malých produktov

Kufor #2200049

Hilti kufor pre spotrebný materiál pre uloženie malých produktov, ako napr. skrutky, plastové kotvy alebo klince teraz môžete mať za 1 Euro.

Viac informácií
Hilti kufor na spotrebný materiál vhodný pre eletrikárske práce

Kufor #2200251

Hilti kufor na spotrebný materiál vhodný pre eletrikárske práce teraz môžete mať za 1 Euro.

Viac informácií

Počíta sa spotrebný materiál z týchto kategórií

 

  • Vrtáky (TE-CX, TE-C, TE-CD, TE-YX, TE-YD, BK, GB)
  • Všetky druhy sekáčov
  • Abrazíva
  • Pílové plátky a kotúče do okružných píl 
  • HSS vrtáky, vykružovacie korunky, bity a orechy
  • Diamantové kotúče do 400 mm a diamantové brúsne hrnce
  • BX a GX klince a sadrokartonárske skrutky

Nakupujte Online

Nakupujete spotrebný materiál cez Hilti online? Aj vy svoj kufor dostanete! Jediné, čo pre to musíte urobiť je vyplniť jednoduchý formulár pod týmto odkazom.

Kufor vám dodatočne dopošleme na základe vyplnených informácií.

TE-CX SDS plus vrták so 4 reznými britmi

Štvornásobná skrutkovica so skvelým napojením na hlavu vrtáku pre rýchle odstraňovanie prachu.

Viac informácií

TE-YX SDS max vrtáky so 4 a 6 reznými britmi

Kratšia doba vŕtania pri vŕtaní cez výstuž vďaka šiestim rezným hlavám

Viac informácií

Duté vrtáky SDS plus Hilti TE-CD a SDS max Hilti TE-YD

Ušetrite až 50 % času pri vŕtaní a čistení vývrtu – vŕtanie a čistenie otvoru v jednom kroku

Viac informácií

Hilti sekáče pre všetky upínania

Hilti polygónové sekáče - trvale vysoký výkon bez potreby ostrenia

Viac informácií

Rezné a brúsne kotúče

Kotúče vynikajúce vysokou produktivitou a dlhou životnosťou pri rezaní, brúsení a leštení kovov

Viac informácií

Dia rezné kotúče

Diamantové rezacie kotúče navrhnuté pre maximálnu rýchlosť, životnosť a ľahkú manipuláciu pri rezaní do betónu a iných materiálov

Viac informácií
listy do chvostovky

Listy do píly chvostovky

Listy do píly chvostovky navrhnuté pre všetky druhy stavebných materiálov od dreva cez kov až po tehlu a porobetón

Viac informácií

Dia brúsne hrnce

Skvelá životnosť vďaka pokročilému chladeniu segmentov s unikátnym chladiacim otvorom

Viac informácií

Hilti garancia výmeny

Please enter alternative text here (optional)

Majte váš Hilti spotrebný materiál vždy v poriadku. Pokiaľ zlyhá, vymeníme vám ho za nový.

Značka Hilti je na celom svete vnímaná ako známka kvality. To platí aj o Hilti spotrebnom materiále. A za tým si stojíme. Preto je tu Hilti Garancia výmeny.

Ako to funguje?

Pokiaľ dôjde k predčasnému zlyhaniu spotrebného materiálu, Hilti garantuje výmenu kus za kus, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku nesprávneho použitia.*

*Pre podmienky uplatnenia Hilti Garancie výmeny kontaktujte vášho obchodného poradcu Hilti.

Zdieľať