Náš prvý plne mobilný vysávač je váš ideálnym spoločníkom na stavenisku. Vysávač je ľahký (5,2kg), ľahko prenosný a spolu s popruhom poskytuje voľnosť vašim rukám. Jednoducho ho uložíte do vášho vozidla, kde nezaberie veľa miesta.
Vďaka dlhej, flexibilnej hadici dlhej 2,5 m ľahko dosiahnete aj na ťažko dostupné pracovné plochy. S objemom nádoby 3 litre a dvoma ďalšími hubicami je nanajvýš univerzálny.
Ďalšou výhodou je, že vysávač VC 5-A22 je možné používať ako s vakom na prach, tak bez neho.
Vysávač Hilti VC 5-A22 na vás zapôsobí svojim výkonom:
- Jeho vyšší sací výkon ho odlišuje od ostatných komerčne dostupných vysávačov rovnakej veľkosti
- Špeciálny EKO režim zaisťuje konštantné vysávanie až 40 minút
- Jednoduché čistenie filtra stisnutím tlačidla zaisťuje dlhotrvajúce silné odsávanie
- S plnou kompatibilitou na platforme 22 V môžete používať vysávač VC 5-A22 so všetkými našimi 22 V akumulátormi - pre čo najvyšší výkon odporúčame B22/5.2