Jednoduchý spôsob búrania betónu

Hilti TE 2000-AVR búracie kladivo s ideálnym pomerom hmotnosti a výkonu.

Hilti TE 2000 demolition hammer application

Najnovší prírastok do našej rady kladív uľahčuje prácu v širokej škále búracích činností na stavenisku. TE 2000-AVR váži len 14,5 kg, ale odstráni až 2,2 tony betónu za hodinu, pričom vibrácie sú obmedzené na minimum vďaka systému AVR Hilti.

Jednoducho úžasné

"Je úžasné, že stroj môže byť taký ľahký a udierať tak silno."

Robert Ciraolo
Projektový manažér

Hilti TE 2000-AVR v 60 sekundách

čo môže robiť te 2000-avr na vašom pracovisku?

Hilti TE 2000 AVR pre riadené búranie podláh
1 / 4
Riadené búranie podláh

Ako ľahký nástroj, poskytuje lepšiu kontrolu pri odsekávaní podlahy.

Hilti TE 200 AVR pre zväčšovanie kanálov
2 / 4
Rozširovanie kanálov

Rýchlo zväčšuje kanály do zadaných rozmerov.

Hilti TE 200-AVR pre odstraňovanie ťažkých dlažieb
3 / 4
Odstraňovanie ťažkých dlažieb

Ľahko odstrániť ťažké dlažby bez poškodenia štruktúry pod nimi.

Hilti TE 200-AVR  pre búranie kanálov v mäkkom materiáli
4 / 4
Búranie kanálov v mäkkom materiáli

Búranie kanálov v mäkkom materiáli ako poter pre dodatočne inštalované vodárenské alebo vykurovacie rúrky

Chcete rovnaký výkon, ale menšiu váhu?

Ak nerobíte podlahové búranie na pravidelnej báze, prečo investovať do ťažkého kladiva? TE 2000-AVR sa výborne hodí pre všeobecných stavebníkov a konštruktérov, ktorí chcú, zabrániť zbytočným subdodávkam pre ľahšie dlabacie práce.

Svoju prácu môžete urobiť aj s ľahkým nástrojom, ktorý má búraciu silu porovnateľnú s niektorými 30 kg elektrickými kladivami. S hmotnosťou iba 14,5 kg, TE 2000-AVR kombinuje 35 J nárazovú energiu s 1800 údermi za minútu, čo vedie k rýchlosti búrania 2,2 ton za hodinu.

Zistite, akým spôsobom TE 2000 AVR zapadá do nášho sortimentu elektrických kladív.

Urobte prácu efektívnejšie

"S TE 2000 to vyzerá, že môžete svoju prácu urobiť lepšie, bezpečnejšie a efektívnejšie."

Norman Johnson
Robotník / demolačný obchodník

Te 1000-AVR - všestranný búrací nástroj

Ľahké búracie kladivo s 26 J energiou nárazu a demolačným výkonok 1,17 ton za hodinu.

Prejsť na stránku produktu TE 1000-AVR

Te 2000-AVR – najlepší pomer výkonu a hmotnosti na riadené podlahové búranie

Naše nové riešenie váži len 14,5 kg, ale má impozantnú nárazovú energiu 35 J, odstránenie 2,2 ton betónu za hodinu.

Prejsť na stránku produktu TE 2000 AVR

Te 3000-AVR - naše riešenie pre ťažké podlahové búranie

TE 3000 je v triede 30 kg ale je ekvivalentné s pneumatickým nástrojom s 68 J nárazovej energie a odstránením 6 ton za hodinu.

Prejsť na stránku produktu TE 3000-AVR

Hilti kladivá a sekáče: perfektní partneri

Nový te-spx vlnitý sekáč sa dokonale hodí pre vaše kladivá

Zdieľať