Ako pracovať s Hilti kladivami prakticky bezprašne

Hilti systém pre odsávanie prachu (DRS) pomáha odstrániť nebezpečný jemný prach.

Hilti dust removal system for breakers
Hilti TE DRS-B Dust Removal System

Vám môže pomôcť udržať svojich pracovníkov zdravších a zaistiť dodržiavanie predpisov o prachu pomocou DRS-B systému na odstraňovanie prachu Hilti TE pri použití s našimi kladivami. Minimalizácia prachu na pracovisku umožňuje zvýšiť produktivitu a znižuje opotrebenie  náradia a spotrebného materiálu. 

Poškodzujúci prach

Pokiaľ ide o prach, záleží na veľkosti. Kým väčšie častice sú odfiltrované ústami a nosom, veľmi jemný prach sa môže dostať do dýchacích ciest a dokonca aj do najvzdialenejších kútov pľúc. Kremičitý prach uvoľňujúci sa pri lámaní betónu je zvlášť nebezpečný - nadmerná expozícia môže spôsobiť nevyliečiteľné pľúcne ochorenie nazývané silikóza.

Kompletný systém

Hilti DRS riešenia sú vysoko účinné systémy na odsávanie prachu určené na použitie v interiéri. Môžu byť použité so všetkými Hilti kladivami na odstránenie nebezpečného jemného prachu hneď pri zdroji. Výsledok: prakticky bezprašné práce na stavenisku.

Všetky komponenty systému sú dokonale zladené s cieľom maximalizovať množstvo odstráneného prachu. Odsávací systém je pripojený na skľučovadle a môže byť ľahko prispôsobený typu používaného dláta.

Dodržanie zdravia a bezpečnosti

Vieme, že beriete zdravie a bezpečnosť vážne - je to záväzok, ktorý zdieľame s vami. To je dôvod, prečo sme strávili veľa rokov výskumom odstraňovania prachu a vyvíjali inovatívne riešenia.

Predpisy týkajúce sa prachu na národnej i nadnárodnej úrovni sú navrhnuté tak, aby ochránili zamestnancov pred nadmerným vystavením škodlivým hladinám koncentrácie prachu. Hilti DRS pomáha zaistiť, že pracujete v súlade s platnými predpismi vo vašej krajine. Ešte dôležitejšie je, že pomáha udržať vás a vašich pracovníkov v bezpečí.

Zdieľať