Zoznámte sa s naším najnovším búracím kladivom

Nová TE 500-AVR sa pripája k TE 700-AVR, aby ponúkla vo svojej triede najlepší pomer výkonu k hmotnosti a Aktívnu Redukciu Vibrácií (AVR) pre búraci kladivá.

Hilti TE 2000 demolition hammer application
S TE 500-AVR môžete vykonávať ľahké sekacie činnosti tak, ako nikdy predtým!

Nová TE 500-AVR je ideálna pre zákazníkov očakávajúcich výkon a zároveň ochranu zdravia a bezpečnosť. Spája v sebe silný búrací výkon s extrémne nízkymi vibráciami, aby zabezpečila čo najlepšie vykonanie práce. 

Maximilian Felderhoff
Globálny produktový manažér pre ťažké náradie

Čo robíme ináč pri novej TE 500-AVR?

Loading

Hlavné výhody len za 2 minúty

TE 500-AVR a TE 700-AVR porovnanie búracích kladív

Výkon a otázky bezpečnosti a ochrany zdravia

Hilti TE 500 wall breaker

TE 500-AVR pre ľahké sekanie

Ideálne kladivo pre ľahké sekanie a odstránenie dlaždíc, poskytuje vyšší výkon a väčšie pohodlie.

Výhody na prvý pohľad 

  • 8,5 J energia nárazu s nízkymi vibráciami, 6,8 m/s2
  • Oveľa dlhší pracovný čas, kým dosiahne ELV v porovnaní s inými podobnými nástrojmi 
  • Odnímateľný napájací kábel 
  • Vysoko robustná dvojité tesnenie, aby sa zabránilo nasávaniu prachu
  • Hilti navrhnutý prietok vzduchu v nástroji, aby sa zabránilo prehriatiu

 

 

Hilti TE 700 wall breaker

TE 700-AVR pre sériové operácie

Najlepšia voľba pre náročné sériové sekanie do betónu. Určený pre dlhé pracovné časy vďaka extrémne nízkym vibráciám.

Prehľad výhod: 

  • 11,5 J nárazovej energie
  • Najnižšie vibrácie vo svojej triede vďaka technológii Hilti AVR 
  • Oveľa dlhší pracovný čas (4 h 44 min), kým sa dosiahne ELV v porovnaní s inými podobnými nástrojmi 
  • Striedavý motor predlžuje dobu medzi opravami
  • Inovatívny ergonomický dizajn pre lepšie vyváženie a ľahká manipulácia 
  • Dvojkomorové tesnenia, aby sa zabránilo prenikaniu prachu do nástroja

Ako vás Hilti kladivá podržia

Vždy ten správny nástroj pre mnoho rôznych činností

Odstránenie dlaždice s Hilti TE 500 AVR
1 / 3
Odstránenie dlaždice

Ideálne pre ľahké sekanie aplikácie, ako je odstránenie dlaždice

Demolácia tehlových stien s Hilti TE 500 AVR
2 / 3
Demolácia tehlových múrov

Ideálne aj pre sekanie tehlových múrov

Zväčšovanie otvorov v betónovej stene s TE 500-AVR
3 / 3
Zväčšovanie otvorov

Skvelé pre zväčšovanie otvorov v betónovej stene

Zdieľať