Najsilnejšie aku stroje na stavbe

Aku stroje na 36V batérie - maximálny výkon, maximálna mobilita

Bez kábla to ide lepšie! Žiadne hľadanie zásuviek, rozmotávanie predlžovacích káblov, o ktoré môžete každý deň zakopnúť. Nikto však nechce akumulátorový stroj za cenu nižšieho výkonu. Preto máme na tie najťažšie práce stroje s 36V akumulátorom, ktoré sú rovnako výkonné ako ich sieťová verzia - od SDS max a SDS plus kombinovaných kladív, cez brúsky a píly chvostovky pre náročné práce.

Predstavujeme TE 60-A36

VÝKONNÉ, UNIVERZÁLNE A BEZ KÁBLA

Loading

SDS max kombi kladivo s priemerom 20mm

Prehrať poprovnanie aku a sieťovej verzie

SDS max kombi kladivo s priemerom 35mm

Prehrať porovnanie aku a sieťovej verzie

Najsilnejšie SDS plus kombi kladivo

Prehrať porovnanie aku a sieťovej verzie

Malé SDS plus kombinované kladivo

Prehrať porovnanie aku a sieťovej verzie

Nové 6kg SDS max aku kombi kladivo

Novinka v kategórii 36V strojov - naše prvé SDS max kombinované kladivo s novým 36V akumulátorom s kapacitou 9.0Ah. Výkonom dokonca o niečo prekoná svoju sieťovú variantu a ponúka všetky funkcie pre bezpečnú a komfortnú prácu - systém redukcie vibrácií a systém ochrany proti pretočeniu pri zaseknutí stroja. 

Zistite viac o novej TE 60-A36

Stavba bez káblov s jedinečnými službami

Vyberte si vlastnú zostavu aku strojov

Váš čas je nenahraditeľný. Vyberte si tie správne stroje pre vašu firmu rovnako ako batérie a spotrebný materiál.  

Chcem si vytvoriť set pre moju firmu

Služba Hilti Fleet management

Služba Hilti Fleet management sa vyplatí pre akumulátorové stroje hneď dvakrát. Vy stroje používate, my sa o nich staráme. Zadarmo ich opravíme do troch dní, a to platí aj pre akumulátory. 

Chcem sa dozvedieť viac o službe Hilti Fleet management

Zdieľať