Obmedzenie predaja NI-CD / NI-MH akumulátorovej platformy
Zmena Európskej smernice 2006/66/EC

Dôležité informácie ohľadom predaja Ni-Cd akumulátorov
Určite už viete, že Európska smernica 2006/66/EC bola pozmenená úpravou 2013/56/EU, ktorá zakazuje používanie kadmia (Cd) v akumulátoroch všetkých aku strojov s platnosťou od 1.1.2017.
Čo to pre vás znamená?
Aby sme vyhoveli danej regulácii, prestávame v Hilti predávať Ni-Cd akumulátory (B36/2.4 Ni a BP72), ktoré sú používané v Hilti aku vŕtacích kladivách TE 5-A a TE 6-A, uvedených na trh v rokoch 1995-1999.
Spoločne s Ni-Cd sme sa rozhodli ukončiť výrobu a predaj Ni-MH akumulátorov. Týka sa to vybraných akumulátorových skrutkovačov, napr. SF 100-A, SF 121-A, SF 151-A.
Môžem stále používať dané akumulátory?
Áno, zmienená Smernica nezakazuje priamo používanie akumulátorov, ale iba ich pokračujúcu výrobu. Tzn. v prípade, že váš stroj aj akumulátor stále fungujú, môžete ich naďalej používať.
Pokiaľ však vlastníte už nefunkčné stroje alebo akumulátory, neváhajte ich priniesť do našich predajní a my ich za vás ekologicky zlikvidujeme.
Čo ale keď potrebujem nový akumulátor pre niektorý z vybraných strojov?
Vzhľadom k predpokladanej zastaranosti strojov, ale najmä kvôli istým nedostatkom starej technológie by sme vám radi predstavili, a za výhodnejších podmienok ponúkli, novú Hilti Li-Ion technológiu.
Jej hlavné výhody sú:
- Žiadny pamäťový efekt Li-Ion akumulátorov
- Životnosť Li-Ion akumulátora nie je ovplyvnená iba čiastočným nabíjaním
- Li-Ion akumulátory sú menšie a ľahšie
- Možnosť prevádzky vybraných aku strojov v zimnom období až do -20°C
- Rýchle a jednoduché nabíjanie s univerzálnou nabíjačkou, v zime až do -10°C
Na všetky AKU stroje, akumulátory a nabíjacie prístroje s Li-Ion technológiou sa vzťahuje Hilti Servis. To pre vás okrem iného znamená:
- 2 roky bez akýchkoľvek nákladov
- Doživotný limit ceny na opravu
- Doživotná záruka na výrobné vady
- 3 dni alebo zadarmo v prípade opravy stroja
- Možnosť nadobudnutia v rámci služby Hilti Fleet management
Pre viac informácii o možnostiach našej služby Trade-In volajte 800 11 55 99, navštívte už zmienenú predajňu Hilti alebo kontaktujte priamo svojho obchodného poradcu, ktorý príde za vami kamkoľvek na stavbu.
Čo keď nechcem vymeniť svoje staré akumulátorové kladivo?
Nové pravidlá umožňujú predaj Ni-Cd / Ni-MH akumulátorov len do vyčerpania aktuálnych skladových zásob!
Radi by sme vás taktiež upozornili, že k 31.12.2016 končia akékoľvek opravy strojov starej Ni-Cd / Ni-MH platformy.