Image alt text (optional)

Akumulátorové stroje na opracovanie kovov

Hrubé a jemné brúsenie, leštenie, rýchle rezanie a precízne tvarovanie

Aby sme získali perfektne čistý vzhľad kovového povrchu, je potreba ho zbrúsiť. Cieľom je hladký povrch, na ktorom nie sú vidieť žiadne škrabance, nečistoty ani usadeniny. Predpokladom dokonale zbrúseného povrchu je vždy kombinácia správneho stroja a abrazívneho nástroja. Hilti ponúka oboje. Ako portfólio brúsiacich strojov, tak aj širokú škálu abrazív, od najhrubších až po tie najjemnejšie. Len takto zbrúsený povrch vykazuje nižšiu drsnosť materiálu, a tým pádom menšiu náchylnosť ku korózii.

kompletné portfólio strojov a spotrebného materiálu pre brúsenie kovov

Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-A22

  • Je navrhnutý pre jednoduché brúsenie a leštenie nerezovej / uhlíkovej ocele, hliníka, medi, mosadze a titánu
  • Štyri rôzne pracovné ramená uľahčujú prácu v ťažko dostupných priestoroch a rohoch
  • Napájanie je zabezpečené z 22V batérie, ktorá zaručuje vysokú výdrž a flexibilitu pri práci s kovmi

 

Objednať pásový pilník Doporučený spotrebný materiál

Akumulátorová pásová brúska GTB 6X-A22

  • Je ideálny stroj na brúsenie a leštenie rúr do priemeru 125 mm z nerezovej / uhlíkovej ocele, hliníka, mosadze alebo titánu
  • Ergonomický tvar s aretačným spínačom padne pevne do ruky a uľahčí prácu aj na ťažko prístupných miestach
  • Presná regulácia otáčok umožňuje nastavenie požadovanej rýchlosti
  • Napájanie je zabezpečené z 22V batérie, ktorá zaručuje vysokú výdrž a flexibilitu pri práci s kovmi
Objednať pásovú brúsku Doporučený spotrebný materiál

Akumulátorová satinačná brúska GPB 6X-A22

  • Usnadní hrubé i jemné broušení a leštění rovných povrchů nerezové/uhlíkové oceli, hliníku, mědi, mosazi či titanu
  • Vylepšená ergonomie s aretačním spínačem usnadní manipulaci i ovládání
  • Přesná regulace otáček umožňuje nastavení požadované rychlosti 
  • Napájení z 22V baterie zaručuje vysokou výdrž a flexibilitu při práci s kovy
Objednať satinačnú brúsku Doporučený spotrebný materiál

UNIVERZÁLNY STROJ PRE BRÚSENIE OCELE

Please enter alternative text here (optional)
  • Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-A22 je perfektná pre každodenné rezanie a brúsenie pomocou kotúčov s priemerom do 125 mm
  • Vďaka regulácii otáčok môžete okrem bežných rezacích a brúsnych prác použiť na leštenie alebo odhrotovanie nerezovej ocele
  • Bezpečnosť práce zabezpečuje aktívna kontrola preťaženia stroja a rýchlobrzda kotúča
  • Najlepší výkon stroja zaistí spotrebný materiál Hilti:

 Netkané kotúče

 Lamelové kotúče

 Fíbrové kotúče

 

Objednať uhlovú brúsku

 

 

Aktuálne trendy v rezaní oceľových plechov

Dva stroje, nespočet možností použitia. S našimi novými špeciálnymi strojmi môžete vykonávať presné a rýchle rezy do všetkých kovových materiálov. Akumulátorové nožnice SSH 6-A22 vám poslúžia, ak hľadáte stroj na dlhé a rýchle rezy bez odštiepkov. Akumulátorový prestrihávač SPN 6-A22 je zase ideálny na krivkové rezy či strihanie trapézových plechov.

Akumulátorové nožnice SPN 6-A22

Viac informacií 

Akumulátorový prestrihávač SSH 6-A22

Viac informac

Akumulátorová priama brúska GDG 6-A22

Please enter alternative text here (optional)
  • Navrhnutá pre jednoduché brúsenie, frézovanie, leštenie, odhrotovanie, hrubé odstraňovanie materiálu, odstraňovanie zvarov či prípravy trubiek na zváranie
  • Pokročilá konštrukcia stroja umožňuje odstránenie väčšieho objemu kovu na jedno nabitie akumulátora, takže zvládnete viac práce za kratšiu dobu
  • Bezuhlíkový motor nielen maximalizuje výkon stroja, ale tiež zaručí nižšie nároky na údržbu oproti sieťovým alebo pneumatickým priamym brúskam
  • Vďaka kompaktnému telu a štíhlej konštrukcii môžete bez problémov pracovať aj v ťažko dostupných priestoroch

Objednať priamu brúsku

 

 

vybavte svoj strojový park za skvelé ceny

Please enter alternative text here (optional)

Buďte pripravení na realizáciu všetkých svojich projektov! Vďaka Hilti si teraz môžete svoj strojový park vybaviť bez kompromisov. Ak si zakúpite aspoň 3 stroje z Hilti portfólia 22V akumulátorových strojov, môžete využiť možnosť nákupu jedného zo zvýhodnených batériových setov.

Kúpiť zvýhodnený set batérií

 

 

Zdieľať