Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka
Akumulátorové vŕtacie kladivo s jedinečným výkonom

Výnimočná rýchlosť vŕtania s menšou váhou prístroja

Postavené na dedičstve inovácií

Kladivo TE 6-A36 je posledné z mnohých vylepšení v rotačnej technológii. Hilti záväzok k inováciám je zakorenený v porozumení toho, čo je potrebné k úspešnému dokončeniu práce.

1967

Photo here

1967

TE 17

Prvé Hilti vŕtacie kladivo s EP technológiou

1980

Photo here

1980

TE 72

Legendárne Hilti kombinované kladivo 

1986

Photo here

1986

TE 10-A

Svetovo prvé bezdrátové EP náradie

1995

Photo here

1995

TE 5-A

Prvé akumulátorové vŕtacie kladivo s nezávislým systémom odsávania prachu

2002

Photo here

2002

TE 6-A-Lion

Prvé TE 6-A s novou akumulátorovou technológiou

2013

Photo here

2013

TE 30-A36

Prvé akumulátorové kombinované kladivo 

2017

Photo here

2017

TE 6-A36

Bezuhlíkový motor so znamenitým pomerom výkonu a hmotnosti

TE 6-A36

Akumulátorové vŕtacie kladivo

Výkonné a plynulé. TE 6-A36 je perfektnou voľbou pre sekanie a vŕtanie do betónu alebo muriva. Spárujte ho s DRS-6-A systémom odsávania prachu pre čiste bezdrátový a prakticky bezprašný zážitok z vŕtania.

TE 6-A36

Akumulátorové vŕtacie kladivo

Výkonné a plynulé. TE 6-A36 je perfektnou voľbou pre sekanie a vŕtanie do betónu alebo muriva. Spárujte ho s DRS-6-A systémom odsávania prachu pre čiste bezdrátový a prakticky bezprašný zážitok z vŕtania.

/

TE 6-A36 AVR

Akumulátorové vŕtacie kladivo s voliteľným systémom odsávania prachu

Príklepový mechanizmus

Rýchlejšie a všestrannejšie

Viac informácií o príklepovom mechanizme

Vysoký výkon

O 30% vyššia rýchlosť vŕtania než jeho predchodca (TE 6A Li-ion) vďaka novo vyvinutému príklepovému mechanizmu a bezuhlíkovému motoru.

Nový dizajn príklepového mechanizmu

Príklepový mechanizmus s unikátnymi Hilti komponentmi zlepšuje výkon pri vŕtaní a pridáva novú funkciu sekania.

Bezuhlíkový motor

Výkonný, spoľahlivý a konzistentný

Viac informácií o bezuhlíkovom motore

Stály výkon

Motor udržuje stály počet otáčok za minútu aj pri náročných aplikáciách.

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkové motory znamenajú menšiu údržbu, dlhšiu životnosť a menšiu veľkosť.

Technológia lithium-iontových akumulátorov

Technológia odľahčenia a vysokého výkonu

Viac informácií o výkone

Nízka hmotnosť

Ľahšie než ich predchodcovia vďaka novému 36V/2.6 akumulátoru, ktorý prináša rovnakú výdrž na jedno nabitie s nižšou hmotnosťou akumulátora.

Spoľahlivý výkon

Nová aku technológia umožňuje užívateľom vŕtať do tuhých a odolných materiálov s menším počtom prestávok na nabitie.

Systém odsávania prachu

Jednoduchý a prakticky bez prachu

Viac informácií o systéme odsávania prachu

Vŕtanie s kontrolou prachu

Nezávislý modul k odsávaniu prachu odstráni až 97% prachu. Pripojíte ho rýchlo a jednoducho, bez nutnosti vyňatia vrtáku.