Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Napätie
Rozsah rýchlosti bez záťaže
Max. krútiaci moment
Hmotnosť
ST 1800-A22 Akumulátorový montážny skrutkovač
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
ST 1800-A22 Akumulátorový montážny skrutkovač
22 V
0 - 2000 ot./min
12Nm
2.5 kg
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

ST 1800-A22

Akumulátorový montážny skrutkovač