Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti vrtáky prinášajú maximálny výkon pri vŕtaní s príklepom

Hilti má to správne príslušenstvo pre vŕtanie s príklepom. Pre čo najvyššiu produktivitu spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými vrtákmi.

TE-CX príklepový vrták

SDS Plus (TE-C) príklepový vrták s karbidovou hlavou, 4 reznými hranami a štvorstrannou skrutkovicou pre vŕtanie do železobetónu

TE-CD dutý vrták

SDS Plus (TE-C) dutý vrták, s automatickým čistením otvoru pre systémy Hilti SafeSet, pre vŕtanie do železobetónu

TE-C príklepový vrták

SDS Plus (TE-C) príklepový vrták s 2 reznými hranami a dvoma skrutkovicami pre vŕtanie kotevných otvorov do betónu, muriva a pieskovca

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Väčšia bezpečnosť práce spolu s ultimátnou presnosťou

Hilti systémy odsávania prachu

Hilti ocenený systém odsávania prachu (DRS) odstráni prakticky všetok prach, ktorý sa vytvára pri vŕtaní do betónu alebo muriva a pomáha tak čistejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu. Bezdrátový DRS modul tiež disponuje vlastným zabudovaným motorom pre maximálnu efektivitu bez nutnosti použitia vysávača a odsávacieho nástroja. Jednoduchá, jednoručná prípojka je vyvinutá na jednoduché pripojenie bez potreby ďalšieho nástroja. Keď môžete zvýšiť bezpečnosť bez obetovania produktivity, máte vyhrané.

Väčšia bezpečnosť práce spolu s ultimátnou presnosťou

Hilti systémy odsávania prachu

Hilti ocenený systém odsávania prachu (DRS) odstráni prakticky všetok prach, ktorý sa vytvára pri vŕtaní do betónu alebo muriva a pomáha tak čistejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu. Bezdrátový DRS modul tiež disponuje vlastným zabudovaným motorom pre maximálnu efektivitu bez nutnosti použitia vysávača a odsávacieho nástroja. Jednoduchá, jednoručná prípojka je vyvinutá na jednoduché pripojenie bez potreby ďalšieho nástroja. Keď môžete zvýšiť bezpečnosť bez obetovania produktivity, máte vyhrané.

Krútiaci moment pod kontrolou

Hilti aktívna kontrola krútiaceho momentu ATC

Dnešné náradie je čím ďalej výkonnejšie a má väčšiu krútivú silu, než predtým. To je skvelé pre produktivitu práce, ale keď vrták narazí na prekážku, môže dôjsť k zraneniu, pokiaľ sa vrták neprestane točiť. Pre zvýšenú bezpečnosť a predchádzanie zraneniam, Hilti vyvinulo technológiu ATC. Jedná sa o technológiu, ktorá rozpozná, keď sa vrták zasekne, kryt sa začne točit veľmi rýchlo a ihneď preruší výkon a torziu prístroja. V prípade zaseknutia vrtáku sa Hilti vŕtačky s ATC technológiou zastavia počas štvrtiny otáčky.

Krútiaci moment pod kontrolou

Hilti aktívna kontrola krútiaceho momentu ATC

Dnešné náradie je čím ďalej výkonnejšie a má väčšiu krútivú silu, než predtým. To je skvelé pre produktivitu práce, ale keď vrták narazí na prekážku, môže dôjsť k zraneniu, pokiaľ sa vrták neprestane točiť. Pre zvýšenú bezpečnosť a predchádzanie zraneniam, Hilti vyvinulo technológiu ATC. Jedná sa o technológiu, ktorá rozpozná, keď sa vrták zasekne, kryt sa začne točit veľmi rýchlo a ihneď preruší výkon a torziu prístroja. V prípade zaseknutia vrtáku sa Hilti vŕtačky s ATC technológiou zastavia počas štvrtiny otáčky.

Menej vibrácií, vyšší komfort

Hilti systém aktívneho obmedzovania vibrácií AVR

Vysoko výkonné náradie vytvára vysoké vibrácie. Keďže naše akumulátorové náradie prináša rovnaký výkon ako jeho obdoba s káblom, vybavili sme ich rovnako prvotriednymi vlastnosťami, aby sme zvýšili váš komfort pri práci a minimalizovali vašu námahu. Oddelili sme rukoväť na našich akumulátorových vŕtacích a kombinovaných kladivách a vybavili ich špeciálnymi mechanickými pružinami, ktoré výrazne obmedzujú vibrácie.

Menej vibrácií, vyšší komfort

Hilti systém aktívneho obmedzovania vibrácií AVR

Vysoko výkonné náradie vytvára vysoké vibrácie. Keďže naše akumulátorové náradie prináša rovnaký výkon ako jeho obdoba s káblom, vybavili sme ich rovnako prvotriednymi vlastnosťami, aby sme zvýšili váš komfort pri práci a minimalizovali vašu námahu. Oddelili sme rukoväť na našich akumulátorových vŕtacích a kombinovaných kladivách a vybavili ich špeciálnymi mechanickými pružinami, ktoré výrazne obmedzujú vibrácie.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC)
Systém aktívneho obmedzovania vibrácií (AVR)
Optimálny rozsah priemeru
Rychloupínacie skľučovadlo
Napätie
TE 2-A22 Kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 2-A22 Kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo
4 - 12 mm
22 V
2 roky
TE 4-A22 Akumulátorové vŕtacie kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 4-A22 Akumulátorové vŕtacie kladivo
5 - 12 mm
22 V
2 roky
TE 6-A36 Akumulátorové vŕtacie kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Akumulátorové vŕtacie kladivo
6 - 16 mm
36 V
2 roky
TE 30-A36 Akumulátorové kombinované kladivo 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Akumulátorové kombinované kladivo 
10 - 20 mm
36 V
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

TE 2-A22

Kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo

Product image here

TE 4-A22

Akumulátorové vŕtacie kladivo

Product image here

TE 6-A36

Akumulátorové vŕtacie kladivo

Product image here

TE 30-A36

Akumulátorové kombinované kladivo 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvek typ sekania