Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti brúsne hrnce prinášajú maximálny výkon pri brúsení

Hilti má tie správne brúsne hrnce pre vašu prácu s betónom. Pre čo najvyššiu produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými brúsnymi hrncami.

SPX Universal

Prémiový diamantový brúsny hrniec na brúsenie všetkých typov betónu, poterov a prírodného kameňa

SPX odstraňovanie náterov

Vynikajúci diamantový brúsny hrniec na odstraňovanie všetkých typov náterov, farby, lepidla a epoxidu

SPX jemné brúsenie

Prémiový diamantový brúsny hrniec na jemné dobrusovanie všetkých typov betónu, prírodného kameňa a poteru

Pokročilá Aku Technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá Aku Technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Typ produktu
Rozmer závitu vretena
Napätie
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Uhlová brúska (150 mm)
14 mm
36 V
2 roky
AG 125-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Uhlová brúska (125 mm)
14 mm
36 V
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

AG 150-A36

Akumulátorová uhlová brúska

Product image here

AG 125-A36

Akumulátorová uhlová brúska

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvej typ brúsenia