Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti vrtáky prinášajú maximálny výkon pre dokončovacie spracovanie a detailnú prácu

Hilti pre vás má tie pravé vrtáky pre dokončovacie spracovanie. Pre čo najvyššiu produktivitu spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými vrtákmi.

S-BS (S) Štandardná súprava bitov

Dokonalá geometria pre väčší úchyt pri skrutkovaní, presne konštruované pre zníženie rizika vykĺznutia.

HSS G vrták

Prémiový HSS vrták pre vŕtanie otvorov malých priemerov do kovu.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Napätie
Max. krútiaci moment
Hmotnosť
SFC 22-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
22 V
55 Nm
1.7 kg
2 roky
SF 2H-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
12 V
24 Nm
1.2 kg
2 roky
SID 2-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 2-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
12 V
110 Nm
1.1 kg
2 roky
SFD 2-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 2-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač
12 V
24 Nm
1 Kg
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

SFC 22-A

Kompaktný aku vŕtací skrutkovač

Product image here

SF 2H-A

Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom

Product image here

SID 2-A

Kompaktný aku vŕtací skrutkovač

Product image here

SFD 2-A

Kompaktný aku vŕtací skrutkovač