Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Priama montáž do ocele

Hilti akumulátorové prístroje na elektrikárske práce zmenia spôsob akým pracujete.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Hmotnosť
Výkon (max.)
Dĺžka pripevňovacieho prvku
BX 3-ME Akumulátorový prístroj na elektrikárske aplikácie
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-ME Akumulátorový prístroj na elektrikárske aplikácie
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky
BX 3-IF Akumulátorový prístroj pre upevňovanie sadrokartónových profilov
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-IF Akumulátorový prístroj pre upevňovanie sadrokartónových profilov
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

BX 3-ME

Akumulátorový prístroj na elektrikárske aplikácie

Product image here

BX 3-IF

Akumulátorový prístroj pre upevňovanie sadrokartonárskych profilov

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvek typ vsadzovania