Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Napätie
Rozsah rýchosti bez záťaže
Max. krútiaci moment
Hmotnosť
SD 5000-A22 Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SD 5000-A22 Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač
22 V
0 - 5000 ot./min
9,5 Nm
2.1 kg
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

SD 5000-A22

Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač