Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Vrtáky od Hilti prinášajú najvyšší výkon pri vŕtaní do muriva

Hilti má to správne príslušenstvo pre vŕtanie do muriva. Pre čo najvyššiu produktivitu spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými vrtákmi.

Vrták do muriva

Vrták pre vyvŕtavanie dier predovšetkým do muriva

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC)
Príklep
Napätie
Bočná rukoväť
SF 6H-A22 Vŕtací skrutkovač s príklepom
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6H-A22 Vŕtací skrutkovač s príklepom
22 V
2 roky
SF 2H-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
12 V
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

SF 6H-A22

Vŕtací skrutkovač s príklepom

Product image here

SF 2H-A

Kompaktný aku vŕtací skrutkovač s príklepom