Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti kotúče prinášajú maximálny výkon pri rezaní dreva

Hilti má tie správne kotúče pre vašu práci s drevom. Pre čo najvyššiu produktivitu spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými kotúčmi.

Kotúče do okružnej píly

Pre rýchle a presné rezanie do dreva a drevených kompozít

Rezacie listy pre priamočiaru pílu

Silné, rýchle búranie materiálov všetkého druhu, sadrokartónu, drevených rámov, interiérových materiálov alebo stropov.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požeňte vašu firmu vpred s najnovšou lithium ion technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu s krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požeňte vašu firmu vpred s najnovšou lithium ion technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu s krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Napätie
AVR (Systém aktívneho obmedzovania vibrácií)
Hmotnosť
Rozmery
SCW 22-A Akumulátorová okružná píla
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCW 22-A Akumulátorová okružná píla
22 V
3.9 kg
393 x 208 x 241 mm
WSR 22-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
22 V
3.8 kg
492 x 96 x 196 mm
WSR 36-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
36 V
4.37 kg
440 x 92 x 224 mm
SC 70W-A22 Akumulátorová okružná píla
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SC 70W-A22 Akumulátorová okružná píla
22 V
4.5 kg
xxx x xxx xxx mm

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

SCW 22-A

Akumulátorová okružná píla

Product image here

WSR 22-A

Akumulátorová priamočiara píla chvostovka

Product image here

SC 70W-A22

Akumulátorová okružná píla

Product image here

WSR 36-A

Akumulátorová priamočiara píla chvostovka

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvek typ rezania