Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti kotúče prinášajú maximálny výkon pri rezaní kovu

Hilti má tie správne kotúče pre vašu prácu s kovom. Pre čo najvyššiu produktivitu spojte vaše Hilti náradie s našimi prémiovými kotúčmi.

Rezacie kotúče SPX

Rezanie kovov vo forme výstuží, nosníkov, uholníkov, potrubia a plechov

Rezacie listy pre priamočariaru pílu

Prémiové listy pre pílu chvostovku pre dlhú životnosť a rýchle rezanie do kovu

Kotúče do okružnej píly

Ultimátne kotúče do okružnej píly (6-1/2”) pre rovné, rýchle, studené rezanie do kovu

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Typ produktu
Rozmer závitu vretena
Použitie
Napätie
Nerezové rezanie
AG 125-A22 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Akumulátorová uhlová brúska
Uhlová brúska (125 mm)
14 mm
Rezanie a brúsenie
22 V
2 roky
WSR 22-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Akumulátorová priamočiara píla chvostovka
Píla chvostovka
Rýchlovýmenné
Búranie
22 V
2 roky
SCM 22-A Akumulátorová okružná píla
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCM 22-A Akumulátorová okružná píla
Okružná píla
20 mm
Studený rez bez iskier
22 V
2 roky
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Uhlová brúska (150 mm)
14 mm
Búranie
36 V
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

AG 125-A22

Akumulátorová uhlová brúska

Product image here

WSR 22-A

Akumulátorová priamočiara píla chvostovka

Product image here

SCM 22-A

Akumulátorová okružná píla

Product image here

AG 150-A36

Akumulátorová uhlová brúska

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvek typ rezania