Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Hilti kotúče prinášajú maximálny výkon pri rezaní betónu a muriva

Hilti má tie správne kotúče pre vašu prácu s betónom a murivom. Pre čo najvyššiu produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové náradie s našimi prémiovými kotúčmi.

SPX Diamantový drážkovací kotúč

Vysoký výkon a všestrannosť vďaka Equidist segmentovej technológii

SP Diamantový rezací kotúč

Dlhá životnosť kotúča vďaka diamantovým segmentom pri rezaní všetkých typov betónu, muriva a ďalších materiálov

P Diamantový rezací kotúč

Dobrá životnosť a možnosť použitia na množstvo materiálov vďaka veľkým diamantovým segmentom a špeciálnej väzbe

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si náradie, ktoré vám sedí

Otáčky bez záťaže
Rozmer závitu vretena
Napätie
AG 125-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Akumulátorová uhlová brúska
9500 ot./min
14 mm
36 V
2 roky
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Akumulátorová uhlová brúska
8500 ot./min
14 mm
36 V
2 roky

Pozriete sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť vo vašej práci.

Product image here

AG 150-A36

Akumulátorová uhlová brúska

Product image here

AG 125-A36

Akumulátorová uhlová brúska

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nájdite riešenie pre akýkoľvek typ rezania