Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Pokročilá aku technológia

Batérie, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako vy

Požente vašu firmu vpred s najnovšou lithium-iontovou technológiou od Hilti. Naše batérie sú utesnené proti vlhkosti a prachu krytom zo sklených vlákien, ktorý ich robí až štyrikrát odolnejšími voči nárazom.

Hilti akumulátorová technológia zvládne aj tie najnáročnejšie práce.

Vyberte si nabíjačku, ktorá vám sedí

Doba nabíjania B 12 2.6 Ah
Doba nabíjania B 22 3.0 Ah
Doba nabíjania B 22 5.2 Ah
Doba nabíjania B 36 2.6 Ah
Doba nabíjania B 36 5.2 Ah
C 4/36-350 Univerzálna vysokorýchlostná nabíjačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-350 Univerzálna vysokorýchlostná nabíjačka
35 min
47 min
35 min
35 min
35 min
2 roky
C 4/36-90 Univerzálna kompaktná nabíjačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-90 Univerzálna kompaktná nabíjačka
35 min
64 min
80 min
75 min
130 min
2 roky
C 4/36-MC4 Univerzálna multi nabíjačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-MC4 Univerzálna multi nabíjačka
35 min
70 min
86 min
75 min
130 min
2 roky
RC 4/36 Rádio nabíjačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
RC 4/36 Rádio nabíjačka
35 min
64 min
80 min
75 min
130 min
2 roky
C 4/36-DC Univerzálna DC auto nabíjačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-DC Univerzálna DC auto nabíjačka
35 min
85 min
120 min
104 min
210 min
2 roky

Pozrite sa ako vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémmi môžu pomôcť s vašou prácou.