Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Jedna nová objímka, mnoho rôznych aplikácií

Objímka Hilti MP-L-I je navrhnutá pre rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu pre širokú škálu ľahkých aplikácií.

Hilti MP-L-I pipe clamp

Naša nová objímka prichádza s inováciami, ktoré na stavbe naozaj oceníte. Kombinácia optimalizácie tvaru s možnosťou širokého využitia objímky pre všetky priemery a materiály potrubia, ponúka skvelé riešenie pre vašu každodennú prácu.

Hodila by sa ruka navyše?

Práca s bežnými objímkami nie je úplne jednoduchá. Na uchytenie potrubia do objímok tak, aby boli všetky závesy v rovine, často dve ruky nestačia. Našu novú objímku je možné otvoriť až na 180 ° a vďaka poistke drží pri osadzovaní potrubia na mieste. Jediná osadzovacia skrutka zapadne vždy na svoje miesto, to znamená, že objímku dotiahnete ľahko jednou rukou a to aj so zavretými očami.

Ste plne vybavení – máte všetko, čo potrebujete

Zjednodušili sme vám voľbu správnej objímky: pre priemery od 10 do 170 mm môžete použiť jeden typ objímky! MP-L-I funguje nezávisle od materiálu alebo veľkosti potrubia.

Bezpečnosť je prvoradá

Neustále hľadáme spôsoby ako zaistiť bezpečnosť na stavenisku a ako si uľahčiť vašu prácu. Bezpečnostná klapka novej objímky bráni nechcenému otvoreniu, zatiaľ čo osádzate potrubie. Keď potrebujete objímku znovu otvoriť, jednoducho povolíte skrutku a vyháknete klapku.

Flexibilná, pružná, ohybná

Objímka MP-L-I je flexibilná vďaka dvojitej M8 / M10 hlave. Keď potrebujete menšiu výšku, použijete základnú verziu s hlavou M8. Skvele sa hodí pre použitie s Hilti nosníkovým systémom (MM a MQ) a zároveň umožňuje vzdialenosť podpôr až 3m. 

Silný návrh

Potrubná objímka je vhodná pre všetky aplikácie s nízkym zaťažením, od rozvodov pitnej vody, kúrenia až k rozvodom odpadových vôd. Prierez MP-L-I je navrhnutý pre maximálnu tuhosť. Izolačná guma pre zníženie hlučnosti je k objímke prilepená. Predchádza sa tým strate izolácie počas transportu a manipulácie pri osadzovaní potrubia.

Zdieľať

Nákup alebo servis strojov pohodlne online! Aktuálne informácie

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS