Jadrové vŕtanie jednoducho

Jadrové vŕtanie jednoducho

Diamantové vŕtanie do betónu zvládne jeden pracovník

Snažíme sa uľahčiť diamantové jadrové vŕtanie

HARMONOGRAM

Kvôli času a zložitosti mnoho dodávateľov outsourcuje diamantové vŕtanie. Harmonogram vŕtacích prác znamená, že stavba musí často čakať na to, aby bol tím diamantových špecialistov dostupný, aby prišiel, vykonal prácu a upratal pracovisko. Občas je to len zopár otvorov. 

PRACOVNÁ SILA

Je potrebných niekoľko ľudí so znalosťami a skúsenosťami. Musia presunúť vybavenie, nastaviť jadrovú vŕtačku, zaistiť nepretržitú dodávku vody, znovu naplniť barely s vodou a upratať kal po vŕtaní.

ZDROJ VODY

Taktiež nájsť prístupný zdroj vody na mieste a prívod do miesta vŕtania môže byť problematické. V skutočnosti môže často zabrať omnoho viac času udržanie konštantného zásobovania vody. To znižuje vašu produktivitu viac, než skutočný proces vŕtania.

Je to tak jednoduché, že to ocenia všetci pracovníci

Hilti diamantové jádrové vrtání

Diamantové vŕtanie kedykoľvek

Veľkou výhodou je, že môžete zdokonaliť odborné znalosti vašich pracovníkov a zvládnuť jadrové vŕtanie, nemusíte čakať na externý tím, ktorý musí mať čas, musí se dopraviť na miesto, vyvŕtať a následne upratať - niekdy napríklad len pre jeden alebo dva otvory. 

Hilti diamantové jádrové vrtání

Určené pre nešpecialistov, použitie je jednoduché a precízne

Pracovali sme na tom, aby bolo diamantové vŕtanie jednoduché aj pre pracovníkov, ktorí nevŕtajú často. Identifikovali sme hlavné problémy ako chladenie vodou, mobilitu náradia a zachytávanie kalov a navrhli riešenie, ktoré umožní jednoduchú, intuitívnu a rýchlu prácu. 

Hilti diamantové jádrové vrtání

Prácu pre viac ľudí zvládne jeden pracovník

Od nastavenia vŕtačky až po vyčistenie pracoviska je stačí jeden pracovník. Vzhľadom k tomu, že je Hilti diamantový vŕtací systém ľahko ovládateľný a samostatný, eliminuje potrebu zapojenia viac ľudí do práce. To môže znížiť potrebu pracovníkov v priemere z troch ľudí na jedného.

Hilti diamantové jádrové vrtání

Najrýchlejšia cesta ako jádrovo vŕtať - od začiatku až do konca

Rýchlosť je prirodzeným doprovodom produktivity. Nielenže môže kompletnú prácu urobiť len jeden pracovník, čas potrebný k nastaveniu, vŕtanie a upratanie pracoviska je o 40% rýchlejšie než dalšia najlepšia možná alternatíva.

Hilti diamantové jádrové vrtání

Vyplatí sa už po dvoch až troch väčších zákazkách

Žiadne triky ani komplikované výpočty nie sú potrebné: Predbežná investícia do systému sa sama vyplatí veľmi rýchlo v porovnaní s nákladmi na outsourcing vŕtacieho tímu a čakaním na prácu. 

žiadosť o predvedenie vŕtania do betónu

Žiadosť o predvedenie diamantového vŕtania

Obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo na zákaznícky servis spoločnosti Hilti a naplánujte predvedenie.

Žiadosť o predvedenie

Naše riešenie: Systém recyklácie vody Hilti DD-WMS 100 zaistí vodu a čisté pracovisko

DD-WMS 100
1 / 4
Jednoduché zaistenie a transport vody

DD-WMS 100 doplňte na plný objem - postačí 14 litrov vody. Následne ho prevezte presne tam, kde musíte vŕtať. Navrhli sme filtračný systém, ktorý čistí a recykluje vodu z vrtu, čo umožňuje vŕtať prakticky po celý deň, bez doplnenia vody. Zabudnite na dlhé hadice, na ydvíhanie veľkých nádrží a potrebu doplnenia.

DD-WMS 100
2 / 4
Máte neustále dostatočnú zásobu vody

Jednoducho pripojte DD-WMS 100 k niektorej z vŕtacích súprav spoločnosti Hilti. DD-WMS 100 poskytuje konzistentný a konštantný zdroj vody pre vŕtanie do betónu.

DD-WMS 100
3 / 4
Upratujete rovno pri vŕtaní

Pomocou vodného krúžku odsávate kaly z vŕtania. Kaša sa odfiltruje a zhromaždí do vaku v DD-WMS 100, zatiaľ čo sa voda vyčistí a recykluje. Po dokončení vŕtania nastáva proces čistenia. Neexistuje žiadne znečistenie a nie je potrebné dodatočne upratovať pracovisko.

DD-WMS 100
4 / 4
Vŕtajte jádrovo

Prechod na ďalší otvor je jednoduchý. Filtrácia vody znamená, že vám stačí 14 litrov na celodenné vŕtanie bez doplnenia vody. DD-WMS 100 poskytuje ekvivalent 100 litrov vody, no premiestnite ho jednoduchšie. Keď je fitrační vak plný, jednoducho ho vymeňte za nový a pokračujte v práci.

Diamantové vŕtanie robíme jednoducho

Jednoduchosť jadrového vŕtania nie je len o recyklácii vody z vrtu. Ponúkame diamantové vŕtacie súpravy, jadrové korunky a príslušenstvo pre širokú škálu prác a potrieb zákazníkov. 

Hilti diamantové jadrové vŕtanie

Diamantové jadrové vŕtačky

Ručné alebo stojanové, na vŕtanie za mokra aj za sucha, pre ľahké alebo ťažké vŕtanie. Navrhnuté pre efektívny výkon.

Viac informácií
DD-WMS 100 systém recyklácie vody

DD-WMS 100 systém recyklácie vody

Vďaka nášmu novému systému recyklácie vody DD-WMS 100 sú neobľúbené úlohy ako upratanie na pracovisku a zásobovanie vodou na vŕtanie minulosťou.

Viac informácií
Hilti diamantové jadrové korunky

Diamantové jadrové korunky

Jadrové korunky pre širokú škálu vŕtacích prác, základných materiálov a všetky triedy vŕtačiek.

Viac informácií
Hilti príslušenstvo pre diamantové jadrové vŕtanie

Príslušenstvo

Prispôsobte si diamantové vŕtačky s vŕtacími stojanmi, stĺpikmi, adaptérmi, sklíčidlami a ďalším príslušenstvom.

Viac informácií

Zdieľať