Hilti H-línia diamantových jadrových koruniek pre ťažké vŕtanie do betónu

Nové X-výmenné moduly šetria čas a peniaze

Hilti H-línia X-CM diamantové jadrové korunky

Naša H-línia diamantových koruniek je určená predovšetkým pre náročné jadrové vŕtanie s vysoko výkonnými strojmi v tých najnáročnejších podmienkach. Prínosy nových X-výmenných modulov (X-CM) v kombinácii s technológiou segmentu Equidist ponúka zvýšenú úroveň výkonnosti a značnú úsporu nákladov.

UNIKÁTNÝ VÝKON

Technológia segmentu Equidist

  • Presne umiestené, vysoko kvalitné diamanty s vysokou vŕtacou rýchlosťou a dlhou životnosťou
  • Nová geometria segmentu, optimálny počet exponovaných diamantov pre vyšší výkon a to aj v betóne s vysokým obsahom výstuže
  • Laserom zvarené, predbrúsené segmenty ponúkajú maximálnu robustnosť a hladký a presný štart vŕtania otvoru

Presne umiestené diamanty pre veľký vŕtací výkon

Optimálny počet exponovaných diamantov pre vyšší výkon v tvrdom betóne

VYŠŠIA PRODUKTIVITA

X-VÝMENNÝ MODUL – NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE

1. Renovácia vlastnými silami

  • žiadne prestoje, okamžitá renovácia na stavbe
  • rýchla a jednoduchá výmena modulu pomocou skrutkovača 
  • barel prežije tri moduly

 

Pozrite sa na video

2. Jednoduché vytiahnutie jadra z korunky

  • už nikdy viac nestratíte čas uvoľňovaním zaseknutého jadra z korunky
  • odstráňte X-CM, vysuňte jadro a pripravte sa na ďalší otvor

Pozrite sa na video

3. Šetrí miesto a hmotnosť

  • žiadne náhradné korunky, stačí len priniesť dodatočnú X-CM
  • významne zníži objem a hmotnosť koruniek v inventári
  • jednoducho prenosné aj na stavenisku

X-VÝMENNÝ MODUL – TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Už žiadne problémy so zadretím v betóne

Korunky občas uviaznu v betóne. To sa stane, keď vyvŕtaný malý kúsok výstuže sa zasekne medzi betónové jadro a korunku. Korunka následne musí byť uvoľnená, čo často vedie k poškodeniu korunky a vŕtaného materiálu. S našou korunkou s novým X-výmenným modulom je bolesť hlavy zo zablokovania korunky minulosťou.

POZRITE SA, AKÉ JE JEDNODUCHÉ UVOĽNIŤ ZABLOKOVANÚ KORUNKU

... v prípade, že sa korunka zablokuje v malej hĺbke od povrchu

  • odpojte barel od modulu
  • vysekajte jadro kladivom

... v prípade, že sa korunka zablokuje vo väčšej hĺbke od povrchu

  • odpojte barel od modulu
  • vylomte a odstráňte jadro
1 / 2
Vysekanie jadra

2 / 2
Vylomenie a odstránenie jadra

SÚVISIACE PRODUKTY

  • Hilti taška

    Hilti taška

    Pre jednoduchú prepravu, a to aj na stavenisku

    Viac informácií
    Ručný skrutkovač S-SD SL1,2 x 7,0

    Ručný skrutkovač S-SD SL1,2 x 7,0

    Všetko potrebné k výmene X-modulu

    Viac informácií
    DD 250 diamantový vŕtací stroj

    DD 250 diamantový vŕtací stroj

    Výkonný diamantový vŕtací systém pre vŕtanie malých až veľkých priemerov až do 450 mm

    Viac informácií
    DD 350-CA diamantový vŕtací stroj

    DD 350-CA diamantový vŕtací stroj

    Výkonný diamantový vŕtací systém s vysokofrekvenčným motorom pre vŕtanie stredných až veľkých priemerov až do 500 mm

    Viac informácií
    DD 500-CA diamantový vŕtací stroj

    DD 500-CA diamantový vŕtací stroj

    Trojfázový výkonný diamantový vŕtací systém s vysokofrekvenčným motorom pre vŕtanie stredných až veľkých priemerov až do 600 mm

    Viac informácií

Zdieľať