Diamantové jadrové korunky na náročné vŕtanie do betónu a muriva

Jadrové vŕtanie s najväčšími inováciami na trhu

Vďaka našim investíciám do výskumu, vlastnému vývoju a výrobe v našich vlastných továrňach sme si vybudovali pozíciu inovatívneho lídra v diamantovom jadrovom vŕtaní. Naše zdroje a viac ako 30 rokov skúseností viedli k zrodeniu nášho vysoko kvalitného, odolnejšieho a obsiahlejšieho radu diamantových jadrových koruniek. Nech už máte akékoľvek náradie, základný materiál alebo druh činnosti, naše jadrové vŕtacie korunky Vám uľahčia prácu.

Spoznajte naše inovácie

Hilti diamond core bit with x-change module

1. EQUIDIST SEGMENTY

Univerzálnosť a rýchlosť

Jadrové korunky s Equidist segmentmi prinášajú veľmi vysokú rýchlosť vŕtania a vynikajú najmä v náročných základových materiáloch ako je extrémne vystužený betón.

S korunkami s technológiou Equidist vždy dokončíte Vašu prácu v tých najnáročnejších podmienkach.

Prečo je Equidist o toľko lepší?

Precízne zoradené, vysoko kvalitné diamantové zrná pre vysokú rýchlosť vŕtania a skvelú univerzálnosť.

Nová geometria segmentu optimalizuje počet odhalených diamantových zŕn, čo vedie k najvyššiemu výkonu aj v tom najnáročnejšom betóne.

Laserom tvarované predbrúsené segmenty ponúkajú rýchly, plynulý a presný začiatok vŕtania.

2. X-VÝMENNÝ MODUL

Nová úroveň produktivity

Hilti diamond core bit with x-change module
1 / 4
Sami jednoducho vymeňte vŕtací modul

Vďaka možnosti vybrať si medzi modulom do betónu a modulom do muriva a môžete ťažiť z najlepšieho výkonu pri vŕtaní bez ohľadu na druh činnosti. Keď sa modul opotrebuje, jednoducho ho vymeňte za nový.

Hilti diamond core bit with x-change module
2 / 4
Jednoducho vyberte zaseknutú korunku

Keď sa korunka zasekne v betóne, pootočte tubusom, odpojte tak X-výmenný modul a vytiahnite tubus korunky z vŕtanej diery. Vylomte jadro, odstráňte zásek a vyberte modul.

Hilti diamond core bit with easy removal of stuck core
3 / 4
Odstránenie odvŕtaného jadra

Jednoducho vysuňte zaseknuté odvŕtané jadro z korunky odobratím X-výmenného modulu.

Hilti soft bag with x-change modules
4 / 4
Menšie miesto a hmotnosť

Zbavte sa nadbytočnej hmotnosti a objemu vo Vašej sade jadrových koruniek a zvýšte svoju mobilitu na stavbe výmenou niekoľkých koruniek za jeden tubus s niekoľkými X-výmennými modulmi.

3. RÝCHLOUPÍNANIE KORUNKY

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob montáže koruniek do Vašich strojov je len za pomoci rúk a kliknutia - bez potreby kľúča.

Hilti Quick-Release Connection End

Zdieľať