Kotvenie s nerozbitnou chemickou patrónou

Menej odpadu a vyššia spoľahlivosť s novou vysoko únosnou chemickou patrónou HVU2 pre kotvenie do betónu

Výhody pri inštalácii

Znovuzrodenie klasiky: Hilti HVU2 je nová chemická kotva v patróne, ktorá vyhovuje aj tým najnáročnejším podmienkam na vašej stavbe. Presné dávkovanie patróny vám uľahčí a zrýchli montáž kotvenia. Výrazne vyššia odolnosť kotvenia v betóne s trhlinami a pri vŕtaní diamantom umožňuje použitie HVU2 aj pre najnáročnejšie aplikácie.

Rýchle odkazy

1 / 4
Nerozbitná

Je čas na zmenu. Vymeňte staré sklenené patróny za nerozbitné fóliové balenie. Naša Hilti patróna HVU2 obsahuje ten správny objem chemickej hmoty akurát na jeden kotevný otvor. S mäkkým fóliovým obalom patróny môžete ľahšie pracovať v krivo vyvŕtaných dierach a taktiež nad hlavou.

2 / 4
Jednoduchá montáž

Presné dávkovanie chemickej hmoty v patróne vám zníži odpad na minimum. Taktiež každé balenie kotevných skrutiek HAS rozmerov od M8 do M16 obsahuje osadzovací nástroj pre HVU2. Kotvy môžete osadiť skrutkovačom alebo vŕtačkou.

3 / 4
Spoľahlivá inštalácia

Nová náplň patróny obsahuje korund, ktorý spoľahlivo rozmixuje plastové balenie patróny. Tento tvrdý materiál taktiež zdrsňuje pri inštalácii vyvŕtaný otvor, tým pádom nie je potrebné diamantom vŕtané otvory zdrsňovať a príklepom vŕtané otvory čistiť kefkami.

4 / 4
Ihneď vytuhnuté

Stačí počkať 5 minút pri teplote 20°C a chemická patróna bude vytuhnutá s plnou únosnosťou. Pri montáži neplytváte žiadnym časom.

Výhody pri návrhu

Hilti HVU2 foil capsule anchor fit in irregular holes

Najjednoduchší návrh

Novú HVU2 chemickú patrónu môžete jednoducho navrhnúť pomocou návrhového softvéru Hilti PROFIS Anchor. Softvér umožňuje projektantom simultánny návrh s HVU2 patrónou. V prípade že navrhujete chemické kotvenie na ľubovoľný typ chemickej hmoty, softvér Vám automatický zráta, či je možné taktiež použiť na túto aplikáciu a zaťaženie novú HVU2.

Bezpečné aj v zlých podmienkach na stavbe

Podmienky na stavbe môžu byť drsné. Ak používame chemické kotvy, musia byť odolné voči UV žiareniu, poškodeniu pri transporte a skladovaní. Hilti HVU2 bola testovaná v tých najkritickejších podmienkach na stavbe, čo zabezpečuje, že kotvy prenesú zaťaženie na ktoré boli navrhnuté.

Výhodnejšie

K montáži chemický patrón nepotrebujete skoro žiadne príslušenstvo, a preto pri malom počte kotiev inštalovaných na stavbe môže byť HVU2 cenovo výhodnejšia v porovnaní s klasickými dvojzložkovými chemickými hmotami. (napríklad HY 200 alebo HIT RE 500 V3)

Technicky pokročilá

Technickými parametrami vytvára nová HVU2 samostatnú kategóriu v chemickom kotvení. HVU2 prichádza s najvyššou odolnosťou v betóne s trhlinami a bez trhlín a zároveň je vhodná aj ku kotveniu v diamantom vŕtaných otvoroch.

Aplikácie

Hilti HVU2 foil capsule anchors are suited for a small number of fixing points

Konštrukčná a nekonštrukčná oceľ

  • Upevnenie oceľových konštrukcií a profilov a ľahkých konštrukcií
  • Kotvenie s vysokou odolnosťou v betóne s trhlinami a bez trhlín
Hilti HVU2 foil capsule anchor for cracked and uncracked concrete

Kotvenie bariér

  • Použiteľné v jadrových vrtoch v betóne s trhlinami a bez trhlín
  • Ihneď vytuhnuté (5 minút pri teplote 20°C) zabezpečuje vysokú produktivitu na stavbe
Hilti HVU2 foil capsule anchor for dust-free machinery installation

Kotvenie strojov

  • Nerozbitné fóliové balenie vhodné aj na dlhší transport na stavbu
  • Bezprašná montáž pomocou dutého vrtáku
Hilti HVU2 foil capsule anchor cure instantly and are suited to fasten facade brackets

Kotvenie konzol

  • Ihneď vytuhnuté (5 minút pri teplote 20°C) zabezpečuje vysokú produktivitu na stavbe
  • Bezprašná montáž pomocou dutého vrtáku

Zdieľať