Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku náradia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia náradia.
|
DD 150-U
|
Menovitý prúd
|
230 V
|
10,3 A
|
Menovitý príkon
|
2 200 W
|
Hmotnosť diamantového jadrového vŕtacieho náradia
|
8,2 kg
|
Hmotnosť vŕtacej konzoly s kombinovanou základnou doskou a saňami
|
13,3 kg
|
Rozmery diamantového jadrového vŕtacieho stroja (D × Š × V)
|
516 mm × 129 mm × 159 mm
|
Rozmery vŕtacej konzoly (D × Š × V)
|
610 mm × 250 mm × 952 mm
|
Dovolený tlak vo vodovodnej sieti
|
≤ 6 bar
|
Menovité voľnobežné otáčky
|
1. stupeň
|
840 ot/min
|
2. stupeň
|
1 640 ot/min
|
3. stupeň
|
3 070 ot/min
|
Trieda ochrany
|
Trieda ochrany I (s ochranným uzemnením)
|
Používajte iba predlžovacie šnúry s dostatočným prierezom, schválené pre danú oblasť použitia.
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky predlžovacích šnúr:
Prierez vodiča → ↓ Sieťové napätie
|
1,5 mm²
|
2,5 mm²
|
3,5 mm²
|
4,0 mm²
|
100 V
|
neodporúča sa
|
neodporúča sa
|
25 m
|
neodporúča sa
|
110 V
|
neodporúča sa
|
15 m
|
neodporúča sa
|
30 m
|
127 V
|
neodporúča sa
|
20 m
|
neodporúča sa
|
35 m
|
220 V
|
35 m
|
65 m
|
neodporúča sa
|
105 m
|
230 V
|
40 m
|
70 m
|
neodporúča sa
|
110 m
|
240 V
|
40 m
|
70 m
|
neodporúča sa
|
110 m
|
Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku
|
Z voľnej ruky
|
V stojane
|
Úroveň akustického výkonu (LWA)
|
98 dB(A)
|
106 dB(A)
|
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Hladina akustického tlaku (LpA)
|
87 dB(A)
|
93 dB(A)
|
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Celkové hodnoty vibrácií
|
Z voľnej ruky
|
V stojane
|
Vŕtanie do betónu (namokro) (ah, DD)
|
7 m/s²
|
3,5 m/s²
|
Neistota (K)
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
Vŕtanie HDMU do vápencového pieskovca (nasucho) (ah, DD)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
Neistota (K)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
Vŕtanie PCM do vápencového pieskovca (nasucho) (ah, DD)
|
14,5 m/s²
|
·/·
|
Neistota (K)
|
4,5 m/s²
|
·/·
|