Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.
Symboly
Symboly v tejto dokumentácii
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Symboly na výrobku
Prečítajte si návod na obsluhu
Maximálny prevádzkový tlak
Množstvo náplne
Skúšobné číslo CE
Informácie o výrobku
Výrobky
sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu. Údaje o výrobku
Zariadenie na prívod vody
DWP 10
Generácia:
01
Sériové číslo:
Bezpečnosť
Bezpečnostné upozornenia
Na výrobku nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
Nikdy nemanipulujte s bezpečnostným ventilom alebo nevykonávajte na ňom zmeny.
Deti a mladistvé osoby nesmú používať tento výrobok.
Výrobok nikdy neplňte peroxidom vodíka a podobnými látkami uvoľňujúcimi kyslík.
Pri kontakte s materiálmi tlakovej nádrže na vodu je možné výbušné zvyšovanie tlaku.
Zabezpečte, aby sa zariadenie na prívod vody nezohrialo nad maximálnu prevádzkovú teplotu.
Ak sa zohreje nad maximálnu prevádzkovú teplotu, môže dôjsť k výbušnému zvyšovaniu tlaku.
Pri čerpaní vždy sledujte manometer, aby sa neprekročil maximálny prevádzkový tlak.
Nádrž po použití denne vyprázdnite.
Nikdy nenechávajte v nádrži zvyšky.
Výrobok skladujte na suchom mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
Opis
Prehľad výrobku
Nádržka (zásobník)
Zobrazenie množstva náplne
Násuvný tŕň
Manometer
Bezpečnostný ventil
Čerpadlo
Hadicová vsuvka s guľovým kohútom
Hadica
Hadicová spojka
Vypúšťací otvor
Používanie v súlade s určením
Tu opísaný výrobok je tlaková nádrž na vodu na rozprašovanie chladiacej a oplachovacej kvapaliny pri práci s vŕtacími strojmi, pílami na betón alebo rezacími brúskami. Spravidla sa na to používa voda.
Možné chybné používanie
Tento výrobok nie je vhodný na:
zápalné kvapaliny
peroxid vodíka a podobné látky odovzdávajúce kyslík
žieraviny (určité dezinfekčné a impregnačné prostriedky, kyseliny, lúhy)
kvapaliny s obsahom čpavku
rozpúšťadlá a kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel
viskózne, lepkavé a zvyšky tvoriace kvapaliny (farby, tuky)
používanie v potravinárskej oblasti
Tento výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať:
s externými zdrojmi tlaku
na skladovanie a uchovávanie kvapalín
na výplach očí
Rozsah dodávky
Nádrž s čerpadlom, hadica s prípojmi, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom
Hilti Store alebo na stránke:
www.hilti.group | USA:
www.hilti.com
Technické údaje
Materiál nádrže pozostáva z ocele s ochrannou polyesterovou vrstvou.
Hmotnosť bez náplne
5,2 kg
Celkový objem
13 ℓ
Maximálne množstvo náplne
10 ℓ
Technické zvyškové množstvo
0,03 ℓ
Maximálny prevádzkový tlak
6 bar
Maximálna prevádzková teplota
40 ℃
Príprava práce
Zostavenie zariadenia na prívod vody
Pred zostavením skontrolujte, či nádrž, čerpadlo a hadica nie sú poškodené.
Vsuňte hadicu do vypúšťacieho otvoru [1].
V prázdnom zariadení na prívod vody vytvorte tlak 2 bar [2].
Tlak nesmie počas 30 min poklesnúť o viac ako 0,5 bar!
Vytiahnite červený gombík bezpečnostného ventilu, ktorý slúži na kontrolu [3].
Tlak musí unikať.
Naplnenie zariadenia na prívod vody
Naplňte nádrž vodou [1].
Skontrolujte výšku hladiny na hadici [2].
Preveďte priehľadnú hadicu cez nádrž viackrát zhora nadol [3].
Hladiny kvapaliny v hadici a nádrži sa vyrovnajú. Hladina kvapaliny v hadici zodpovedá výške hladiny v nádrži, ktorá sa dá odčítať na stupnici.
Príprava zariadenia na prívod vody
Naskrutkujte čerpadlo do nádrže [1].
Stlačte rukoväť čerpadla nadol a otočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek [2].
Rukoväť čerpadla je odblokovaná.
V nádrži vytvorte tlak cca 2 bar [3].
Maximálny tlak by nemal prekročiť 6 bar (červená čiarka na manometri). Ak sa prekročí maximálny tlak, bezpečnostný ventil zareaguje a pretlak vypustí.
Stlačte rukoväť čerpadla nadol a otočte ho proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Rukoväť čerpadla je zablokovaná.
Používanie
Spojte spojku tlakovej nádrže na vodu so vsuvkou [1].
Aktivujte guľový kohút.
Kvapalina sa začne privádzať.
Množstvo privádzanej kvapaliny sa môže regulovať guľovým kohútom.
Keď tlak klesne pod 1 bar, doplňte ho [2].
Keď je nádrž prázdna, naplňte ju.
Po použití
Ťahajte červený gombík bezpečnostného ventilu nahor dovtedy, kým nebude nádrž zbavená tlaku.
Zatvorte guľový kohút a rozpojte spojku a vsuvku [1].
Zablokujte rukoväť čerpadla.
Vyskrutkujte čerpadlo z nádrže.
Vypustite zvyškovú vodu z nádrže.
Zariadenie na prívod vody vytrite vlhkou handrou.
Oviňte hadicu okolo nádrže a spojku nasuňte na násuvný tŕň zariadenia na prívod vody [2].
Zariadenie na prívod vody uložte na suchom mieste, ktoré je chránené pred vplyvmi mrazu a slnečného žiarenia.
Údržba a starostlivosť
Starostlivosť a údržba
Zariadenie pravidelne kontrolujte.
Odporúčame každé 2 roky vonkajšiu, raz za 5 rokov vnútornú kontrolu a po 10 rokoch skúšku pevnosti vykonanú odborníkom
Čerpadlo rozoberte [1] a namastite O-krúžok [a] a manžetu [b].
Tieto údržbové činnosti vykonajte vždy po 50 použitiach, minimálne však jedenkrát ročne!
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom
Hilti Store alebo na stránke:
www.hilti.group .
Pomoc v prípade porúch
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis
Hilti .
Tabuľka porúch
Porucha
Možná príčina
Riešenie
V zariadení na prívod vody sa nevytvára tlak
Čerpadlo nie je pevne priskrutkované
Priskrutkujte pevne čerpadlo.
O-krúžok na čerpadle chybný
Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Manžeta chybná
Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Kvapalina preniká zhora z čerpadla
Podložka ventilu znečistená alebo chybná
Vyčistite podložku ventilu a zariadenie opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Bezpečnostný ventil príliš skoro vypustí tlak
Bezpečnostný ventil chybný
Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Manometer nezobrazuje žiaden tlak v nádrži
Manometer chybný
Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Likvidácia
Tento výrobok neodhadzujte do bežného domáce odpadu!
Výrobky
Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma
Hilti zabezpečí odber vášho použitého náradia na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise firmy
Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Informácie výrobcu
Výrobky HILTI DWP10 konštrukčného radu 3585 spĺňajú požiadavky na tlakové zariadenia smernice 2014/68/EÚ a majú označenie CE.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti
Hilti .
Pre zobrazenie správnych cien a obsahu vyberte príslušný účet.
Prepnúť účet
Môj účet
Moje dokumenty
Moje nákupné zoznamy
Moje stroje
Pre pokračovanie vyberte ďalší krok
Prihlásenie nebolo úspešné
Ospravedlňujeme sa, ale nie sme schopní vás prihlásiť. Použitá e-mailová adresa nie je registrovaná pre {0}, avšak už bola zaregistrovaná na inej Hilti stránke.