ON!Track Tag
AI L3
Originálny návod na obsluhu
Bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
- Nezakrývajte typové štítky alebo iné etikety.
- Nezakrývajte otvory v kryte.
- Neovplyvňujte negatívne funkciu spínačov, displejov a varovných svetiel.
- Pred upevnením štítka preverte znášanlivosť lepidla s podkladom, aby ste predišli uvoľňovaniu farieb a chemickým reakciám.
- Uložte mimo dosahu detí.
- Aby štítok lepšie držal, odporúča sa použiť prídavný primer.
- Keď používate doplnkové produkty iných výrobcov, ako čistiace prostriedky alebo prostriedky zvyšujúce adhéziu (primer), dodržiavajte ich inštrukcie.
- Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby (pozri obal).
Opis
Používanie v súlade s určením
ON!Track Tags sú určené na označovanie prevádzkových prostriedkov jednoznačným identifikačným číslom pre systém správy prevádzkových prostriedkov Hilti ON!Track.Technické údaje
Technické údaje
| Teplota pri používaní a skladovaní |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
| Teplota povrchu pri upevňovaní |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Upozornenia týkajúce sa používania
Medzery v číslovaní
Neprelamovať
Povrchy s veľkým polomerom
Nedotýkajte sa lepiacej plochy
Pozície na umiestnenie ON!Track Tag
Dbajte na to, aby sa štítok ON!Track Tag nenalepil za hrany.
Upevnenie
Čistenie podkladu
Odporúčajú sa vhodné čistiace prostriedky a handra nepúšťajúca vlákna.
Podklad dôkladne osušte, aby štítok držal optimálne upevnený.
Pritlačenie
Po umiestnení ON!Track Tag počkajte minútu, kým budete používať prevádzkový prostriedok.
Záruka výrobcu
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .