PM 2-LG
Originálny návod na obsluhu
Informácie o návode na obsluhu
O tomto návode na obsluhu
- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
- Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.
Vysvetlenie značiek
Výstražné upozornenia
Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:Symboly v dokumentácii
V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:![]() |
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu |
![]() |
Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie |
![]() |
Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi |
![]() |
Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu |
Symboly na obrázkoch
Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:![]() |
Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu |
![]() |
Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte. |
![]() |
Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov . |
![]() |
Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom. |
Symboly na výrobkoch
Symboly na výrobku
Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:![]() |
Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android. |
Informácie o výrobku
Výrobky
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
- Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
Údaje o výrobkuLíniový laser PM 2-LG Generácia 02 Sériové číslo
Vyhlásenie o zhode

Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Nálepky na výrobku
Informácie o laseri![]() |
Trieda lasera 2, zakladajúca sa na norme IEC60825-1/EN60825-1:2014 a zodpovedá CFR 21 § 1040.10 a 1040.11 (Laser Notice 56). Nepozerajte sa do lúča. |
Bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
- Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
- S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
- Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
- Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
- Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
- Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha, prv než ho schováte do prepravného puzdra.
- Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
- Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
- Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
- Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
- Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
- Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
- Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
- Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
- Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
- O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
- Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
- Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty .
- Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
- Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
- Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
- Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
- Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre laserové meracie prístroje
- Pri neodbornom otvorení výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 2. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
- Zabezpečte miesto merania. Uistite sa, že pri postavení výrobku nesmeruje laserový lúč proti iným osobám alebo ste ho nenasmerovali proti sebe. Laserové lúče by mali prebiehať ďaleko nad alebo pod úrovňou očí.
- Výstupné okienko lasera udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
- Pred meraniami/použitím a viackrát počas použitia výrobku skontrolujte jeho presnosť.
- Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
- Namontujte výrobok na vhodný držiak, na statív alebo ho postavte na rovný povrch.
- Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
- Uistite sa, že v okolí nepoužíva žiadny iný laserový merací prístroj, ktorý by mohol ovplyvniť vaše meranie.
- Nedovoľte, aby laserové lúče presahovali nestrážené oblasti.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia
- Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
Elektromagnetická kompatibilita
Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej činnosti. V takomto prípade alebo pri iných pochybnostiach či neistote sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti taktiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).Klasifikácia lasera pre výrobky triedy lasera 2
Výrobok zodpovedá triede lasera 2 podľa normy IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 a podľa CFR 21 § 1040 (FDA). Tieto výrobky sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia. Napriek tomu, podobne ako pri slnku, sa neodporúča pozerať priamo do silných zdrojov svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a hlavu dajte preč z oblasti lúča. Laserový lúč nesmerujte na osoby.Starostlivé zaobchádzanie a používanie batérie
- Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní korodovať a dôjde k ich samovybitiu.
- Zabezpečte, aby sa batérie nedostali do rúk detí.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňate vždy všetky batérie súčasne. Nepoužívajte batérie od rôznych výrobcov alebo s rôznymi typovými označeniami.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Používajte len taký typ batérie, ktorý je určený pre tento výrobok. Použitie iných batérií môže viesť k vzniku poranení a nebezpečenstvu požiaru.
- Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batérie nevystavujte vysokým teplotám a ohňu. Batérie môžu explodovať a uvoľniť toxické látky.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie neupevňujte vo výrobku prispájkovaním.
- Batérie nevybíjajte skratovaním. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
- Nepoškodzujte batérie ani ich nerozoberajte. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
Opis
Prehľad výrobku

- Priehradka na batérie
- Indikácia stavu nabitia
- Tlačidlo pre prijímací režim
- Tlačidlo pre líniový režim
- Okienko pre výstup laserového lúča
- Upevňovací závit
- Prepínač zapnutia/vypnutia a zablokovania/odblokovania kyvadla
- Slučka na upevnenie poistky proti pádu
- Poloha výkonového štítku
Používanie v súlade s určením
Opísaný výrobok je samonivelačný líniový laser určený na niveláciu a na vykonávanie vyrovnávacích prác. Líniový laser má dve zelené čiary (horizontálnu a vertikálnu) a jeden priesečník čiar. Líniový laser môže obsluhovať jedna osoba. Čiary a priesečník čiar majú dosah cca 20 m (65 ft). Dosah závisí od jasu okolitého svetla. Výrobok je určený na používanie v interiéroch.Možné použitie: nivelovanie zásuviek, káblových kanálov, vykurovacích telies a inštalácií; nivelovanie zavesených stropov; nivelovanie a vyrovnávanie dverí a okien; prenášanie výšok; vertikálne vyrovnávanie potrubí.
Prevádzkové hlásenia
Stav |
Význam |
---|---|
LED nesvieti. |
|
LED nepretržite svieti. |
Laserový lúč je zapnutý. Prístroj je v prevádzke. Batérie sú nabité. |
LED rýchlo bliká. |
Batérie sú takmer vybité. |
LED bliká. |
Prístroj sa automaticky vypne, ale kyvadlo nie je zablokované. |
Laserový lúč zabliká dvakrát každých 10 sekúnd (kyvadlo nie je zablokované), resp. každé 2 sekundy (kyvadlo zablokované). |
Batérie sú takmer vybité. |
Laserový lúč zabliká päťkrát a potom svieti nepretržite. |
|
Laserový lúč bliká vysokou frekvenciou. |
Prístroj sa nedokáže samočinne nivelovať. |
Laserový lúč zabliká každé 2 sekundy. |
Režim prevádzky s naklonenou čiarou; kyvadlo je zablokované, čiary preto nie sú nivelované. |
Rozsah dodávky
Líniový laser, vrecko, 4× batérie AA (nie na všetkých trhoch), návod na obsluhu, certifikát výrobcuTechnické údaje
Dosah čiar a priesečníka bez laserového prijímača |
20 m (65 ft — 10 in) |
Dosah čiar a priesečníka s laserovým prijímačom (v závislosti od okolitého jasu a polohy prijímača k laseru) |
2 m … 50 m (6 ft — 10 in … 164 ft) |
Čas samonivelácie |
3 s |
Rozsah samonivelácie (typicky) |
±4° |
Presnosť na 10 m (33 ft) |
±3 mm (±0,1 in) |
Hrúbka čiar (vzdialenosť 5 m) |
< 2 mm (< 0,1 in) |
Trieda lasera |
Trieda 2, viditeľné, 510 – 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 a 1040.11) (FDA) |
Divergencia laserových lúčov *180° |
0,05 ... 0,08 mrad |
Priemerný výstupný výkon (max.) (p) |
< 1 mW |
Vlnová dĺžka (λ), ±10 nm |
510 nm … 530 nm |
Trvanie impulzu (tp) |
< 60 µs |
Frekvencia impulzu (f) |
< 12 kHz |
Elektrické napájanie |
4 × 1,5 V AA batérie |
Čas prevádzky (typicky), všetky čiary zapnuté |
pri 24 °C (72 °F) : 10 hod |
Čas prevádzky (typicky), len horizontálne alebo vertikálne čiary zapnuté |
pri 24 °C (72 °F) : 20 hod |
Automatické vypínanie (aktivované po) |
1 hod |
Indikácia prevádzkového stavu |
LED a laserové lúče |
Prevádzková teplota |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
Teplota pri skladovaní |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode (okrem priehradky na batérie) |
IP 54 podľa IEC 60529 |
Závit na statív |
UNC 1/4" |
Rozmery dĺžka × šírka × výška |
66 mm x 116 mm x 103 mm (2,6 in x 4,6 in x 4,1 in) |
Hmotnosť so stojanom a vrátane batérií |
600 g (21,2 oz) |
Obsluha
Vloženie/výmena batérií

- Vyklopte priehradku na batérie.
- V prípade potreby vyberte vybité batérie.
- Vložte nové batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie.
Ochrana proti pádu
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne poistku proti pádu Hilti PMA 92.- Upevnite poistku proti pádu na laser a na nosnú konštrukciu. Skontrolujte, či bezpečne drží.
Zapnutie laserových lúčov
- Nastavte prepínač na pozíciu
(zap./odblokované).
- Všetky laserové čiary a všetky body sa zapnú.
- Všetky laserové čiary a všetky body sa zapnú.
- Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
- Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: všetky čiary, horizontálna čiara, vertikálna čiara.
- Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: všetky čiary, horizontálna čiara, vertikálna čiara.
Nastavenie laserového lúča pre funkciu „Naklonená línia“
- Nastavte prepínač na pozíciu
(zap./zablokované).
- Horizontálna čiara sa zapne.
- Horizontálna čiara sa zapne.
- Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
- Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: horizontálna čiara, vertikálna čiara, všetky čiary.
- Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: horizontálna čiara, vertikálna čiara, všetky čiary.
Vypnutie laserových lúčov
- Nastavte prepínač na pozíciu OFF .
- Laserový lúč sa vypne a kyvadlo sa zablokuje.
- Laserový lúč sa vypne a kyvadlo sa zablokuje.
- Laserový lúč sa automaticky vypne vtedy, keď je akumulátor vybitý.
Príklady použitia
Prenášanie výšok

Vyrovnávanie profilov suchých stavieb

Vyrovnávanie stropných svetiel

Vyrovnávanie potrubí

Vyrovnávanie ohrievacích prvkov

Vyrovnávanie dverí a okenných rámov

Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu lasera
- Na aktiváciu prijímacieho režimu stlačte tlačidlo Prijímací režim.
- Laserový lúč na potvrdenie päťkrát zabliká.
- LED-dióda vedľa tlačidla prijímacieho režimu svieti na zeleno.
- Viditeľnosť laserových lúčov sa zníži.
- Laserový lúč na potvrdenie päťkrát zabliká.
- Na deaktiváciu prijímacieho režimu stlačte opätovne tlačidlo Prijímací režim.
- LED-dióda vedľa tlačidla prijímacieho režimu zhasne.
- Viditeľnosť laserových lúčov sa zvýši naspäť na normálnu úroveň.
- LED-dióda vedľa tlačidla prijímacieho režimu zhasne.
Kontrola
Kontrola nivelácie laserového lúča

- Vzdialenosť medzi stenami musí byť minimálne 10 m.
- Laser postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (A) a priesečník laserových čiar nasmerujte na stenu (A).
- Vyznačte priesečník laserových čiar krížikom (1) na stene (A) a krížikom (2) na stene (B).
- Laser postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (B) a priesečník laserových čiar nasmerujte na krížik (1) na stene (A).
- Nastavte výšku priesečníka laserových čiar tak, aby sa priesečník laserových čiar zhodoval s označením (2) na stene (B). V prípade potreby použite statív alebo nástenný držiak.
- Vyznačte znova priesečník laserových čiar krížikom (3) na stene (A).
- Odmerajte vzdialenosť D medzi krížikmi (1) a (3) na stene (A) (RL = dĺžka miestnosti).

- Vypočítajte hodnotu R.
- Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm (1⁄8″).
- Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm (1⁄8″).
- Keď je výsledok mimo rozsahu tolerancie, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Kontrola presnosti horizontálnej čiary

- Prístroj umiestnite na kraj miestnosti s dĺžkou minimálne 10 m.
- Zapnite všetky laserové lúče a uistite sa, že blokovanie kyvadla je odistené.
- Urobte značku vo vzdialenosti najmenej 10 m od prístroja tak, aby sa priesečník laserových čiar zobrazoval v strede značky (d0) a vertikálna čiara značky prechádzala presne stredom vertikálnej laserovej čiary.
- Prístroj otočte o 45°, pri pohľade zhora v smere pohybu hodinových ručičiek.

- Na značke si potom označte bod (d1), kde sa horizontálna laserová čiara stretáva s vertikálnou čiarou značky.
- Teraz prístroj otočte o 90° proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Na značke si potom označte bod (d2), kde sa horizontálna laserová čiara stretáva s vertikálnou čiarou značky.
- Odmerajte nasledujúce vertikálne vzdialenosti: d0-d1, d0-d2 a d1-d2. Určte najväčšiu (dmax) a najmenšiu vzdialenosť (dmin).
- Pre d0-d1, d0-d2 a d1-d2 platí:

- Najväčšia nameraná vertikálna vzdialenosť smie byť maximálne 5 mm pri meranej vzdialenosti 10 m.
- Dmax-dmin = vzdialenosť najvyššej značky k najnižšej značke v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
- D = vzdialenosť od prístroja k značke v metroch/stopách
- Dmax-dmin = vzdialenosť najvyššej značky k najnižšej značke v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
Kontrola presnosti vertikálnej čiary

- Zapnite prístroj a uistite sa, či je blokovanie kyvadla odistené.
- Umiestnite prístroj na podlahu vo vzdialenosti 2,5 m od otvoru dverí a nasmerujte zvislú čiaru na stred otvoru dverí.
- Označte stred zvislej čiary na podlahe (1) a na hornom okraji otvoru dverí (3) a 2,5 m za otvorom dverí na podlahe (2).

- Umiestnite prístroj na podlahu priamo za bod (2) a zarovnajte laserový lúč tak, aby prechádzal bodmi (2) a (1).
- Na hornom okraji otvoru dverí môžete priamo odčítať odchýlku medzi laserovou čiarou a bodom (3). Táto hodnota zodpovedá odchýlke pri dvojnásobnej výške.
- Zmerajte výšku otvoru dverí.
- Maximálna prípustná odchýlka je 3 mm na 10 m výšky.

- Pre odchýlku určenú vyššie uvedenou metódou je maximálna povolená odchýlka nasledovná:
- Maximálna prípustná zistená odchýlka v milimetroch musí byť menšia ako 0,3 mm/m × dvojnásobná výška v metroch.
- D = nameraná dvojnásobná odchýlka v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
- H = výška dverí v metroch
- D = nameraná dvojnásobná odchýlka v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
Postup v prípade odchýlok
- Ak by ste zistili prítomnosť odchýlok, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Starostlivosť a údržba/oprava
Starostlivosť o výrobok- Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
- Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach. Nedotýkajte sa okienka na výstup laserového lúča prstami.
- Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
- Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
- V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
- Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Servis meracej techniky Hilti
Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou meracieho nástroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:- Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
- Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitým prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne dať vykonať kontrolu servisom meracej techniky Hilti .
Preprava a skladovanie
Preprava- Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred dlhšou prepravou a po nej, či nie je poškodený.
- Výrobok a batérie skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
- Výrobok a batérie nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
- Výrobok a batérie skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
- Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie je poškodený.
Pomoc v prípade porúch
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .Porucha |
Možná príčina |
Riešenie |
---|---|---|
Výrobok sa nedá zapnúť. |
Batéria je vybitá |
|
Nesprávna polarita batérie |
|
|
Priehradka na batérie nie je zatvorená |
|
|
Výrobok alebo vypínač je chybný |
|
|
Jednotlivé laserové lúče nefungujú. |
Zdroj alebo ovládanie lasera je poškodené |
|
Výrobok sa dá zapnúť, ale žiadny laserový lúč nie je viditeľný. |
Zdroj alebo ovládanie lasera je poškodené |
|
Teplota je nadmerne vysoká alebo nadmerne nízka |
|
|
Automatická nivelácia nefunguje. |
Výrobok je postavený na šikmom podklade |
|
Kyvadlo je zaaretované |
|
Záruka výrobcu
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Ďalšie informácie
Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o Vašom výrobku nájdete tu.Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok

Likvidácia