Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.
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
Symboly týkajúce sa výrobkov
Symboly na výrobku
Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Všeobecná príkazová značka
Používajte prostriedky na ochranu očí.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochrannú prilbu.
Odpad odovzdajte na recykláciu.
Zvýraznenie označení a opisov
Označenia a popisy sú vyznačené takto:
‚ ‛
Označenie popísaných ovládacích prvkov na vsadzovacom prístroji.
« »
Popisy na vsadzovacom prístroji
Informácie o výrobku
Výrobky značky
Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vyskytujúcich sa rizikách. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Preneste označenia a sériové číslo z typového štítku do nasledujúcej tabuľky.
Zadajte tieto informácie vždy, keď sa s otázkami ohľadom produktu obrátite na naše zastúpenie alebo servisné stredisko. Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Plynový vsadzovací prístroj
GX-IE GX-IE XL
Generácia:
01
Sériové číslo:
Vyhlásenie o zhode
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnosť
Bezpečnostné upozornenia
Tieto bezpečnostné upozornenia platia pre náradie so zásobníkom a bez zásobníka.
Bezpečná práca so vsadzovacím prístrojom
Pritlačením vsadzovacieho prístroja k časti tela môže dôjsť neúmyselným spustením vsadenia k ťažkým poraneniam. Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
Pri nasunutí upevňovačov, ktoré sú špecifické pre dané aplikácie, na vedenie klincov (napr. rondely, príchytky, svorky atď.) môže neúmyselným spustením vsadenia dôjsť k ťažkým poraneniam. Pri nasúvaní upevňovacích prvkov, ktoré sú špecifické pre dané aplikácie, nikdy nepritláčajte vedenie klincov k ruke alebo inej časti tela.
Vsadzovací prístroj nikdy nesmerujte na seba ani na inú osobu.
Paže držte pri aktivovaní vsadzovacieho prístroja zohnuté (nie vyrovnané).
Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte vždy pozor na to, aby zaskočil.
Posúvač klincov nikdy nenechávajte pri uvoľnení zaskakovacej poistky vyletieť rýchlo dopredu, ale ho veďte dopredu. Môžete si pricviknúť prsty.
Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš tvrdého podkladu , ako napríklad do zváranej alebo liatej ocele. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k zlomeniu upevňovacích prvkov.
Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš mäkkého podkladu , ako napríklad do dreva alebo sadrokartónu. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k prederaveniu podkladu.
Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš krehkého podkladu , ako napríklad do skla alebo obkladačiek. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a odlamovaniu podkladu.
Pred vsadzovaním zabezpečte, aby na zadnej strane podkladu nemohli byť poranené žiadne osoby alebo poškodené žiadne predmety.
Spúšť aktivujte len vtedy, keď je vsadzovací prístroj pritlačený proti podkladu tak, že je vedenie klincov vnorené až na doraz do vsadzovacieho prístroja.
Keď musíte vykonať údržbu na horúcom vsadzovacom prístroji, používajte ochranné rukavice.
Pri vysokej frekvencii vsadzovania dlhší čas sa môžu povrchy mimo úchopových častí zohriať na vysokú teplotu. Preventívne noste ochranné rukavice.
Keď je vsadzovací prístroj prehriaty, vyberte plynovú nádobu a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť. Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania.
Počas vsadzovania sa môže odštiepiť materiál alebo materiál pásov sa môže odmrštiť. Odskočený materiál môže poškodiť telo a oči. Používajte ochranné okuliare, chrániče sluchu a ochrannú prilbu. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu, podľa druhu použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranenia. Aj iné osoby v blízkosti majú nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu.
Noste vhodné chrániče sluchu (pozri informácie o hlučnosti v Technických údajoch). Vsadzovanie upevňovacích prvkov sa aktivuje zapálením zmesi plynu/vzduchu. Hluk, ktorý pri tom vzniká, môže poškodiť sluch. Aj osoby v blízkosti majú nosiť vhodné chrániče sluchu.
Prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu. Tak môžete zabrániť odkláňaniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
Nikdy nevsadzujte na to isté miesto druhý upevňovací prvok. Môže to viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu upevňovacieho prvku.
Pred výmenou zásobníka, čistiacimi, servisnými a opravnými prácami, ako aj pred uskladnením, prepravou a vtedy, keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte z neho vždy plynovú nádobu a akumulátor ) a vyprázdnite zásobník ).
Skontrolujte, či vsadzovací prístroj a príslušenstvo nie sú poškodené, aby bola v súlade s určeným účelom zaistená ich bezchybná funkcia. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, aby bola zaručená bezchybná prevádzka vsadzovacieho prístroja. Poškodené ochranné zariadenia a časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ v návode na používanie nie je uvedené inak.
Opravu vsadzovacieho prístroja zverte iba kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Bude tým zaručené, že zostane zachovaná bezpečnosť vsadzovacieho prístroja.
Manipulácie alebo zmeny na vsadzovacom prístroji nie sú dovolené.
Vsadzovací prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Vsadzovací prístroj nevystavujte zrážkam a nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
Používajte vsadzovací prístroj len v dobre vetraných pracovných oblastiach.
Zvoľte správnu kombináciu vedenia klincov a upevňovacieho prvku. Nesprávna kombinácia môže vsadzovací prístroj poškodiť alebo zhoršiť kvalitu upevnenia.
Vždy dodržiavajte predpisy na používanie.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov.
Keď vykonávate práce, pri ktorých môžete naraziť na skryté elektrické vedenia, držte vsadzovací prístroj za izolovanú rukoväť. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti vsadzovacieho prístroja budú pod napätím a môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie akumulátorových prístrojov
Skôr než vložíte akumulátor, uistite sa, že náradie je vypnuté. Vkladanie akumulátora do zapnutého elektrického náradia môže viesť k úrazom.
Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
Zabráňte vniknutiu vlhkosti. Vniknutá vlhkosť môže zapríčiniť skrat a môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
Používajte výlučne akumulátory, ktoré sú prípustné a schválené pre príslušný prístroj. Pri použití iných akumulátorov alebo pri použití akumulátorov na iné účely hrozí riziko požiaru a výbuchu.
Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
Pred uskladnením a prepravou vyberte akumulátor z náradia.
Zabráňte skratovaniu akumulátora. Pred vložením akumulátora do náradia sa uistite, že kontakty akumulátora a náradia sú zbavené cudzích telies. Pri skratovaní kontaktov akumulátora hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
Akumulátor, ktorý je natoľko horúci, že sa ho nemôžete dotknúť, môže byť chybný. Akumulátor nechajte vychladnúť na nehorľavom mieste. Uistite sa, že sa v jeho blízkosti nenachádzajú horľavé materiály. Kontaktujte servis spoločnosti Hilti.
Upozornenia týkajúce sa zaobchádzania s používaným plynom
Dodržiavajte upozornenia, ktoré sú uvedené na plynovej nádobe a v sprievodných informáciách.
Unikajúci plyn je škodlivý pre vaše pľúca, pokožku a oči. Asi 10 sekúnd po vybratí plynovej nádoby udržiavajte tvár a oči v bezpečnej vzdialenosti od priehradky na plynovú nádobu.
Neaktivujte ventil na plynovej nádobe manuálne.
V prípade vdýchnutia plynu vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch alebo do dobre vetranej miestnosti a uložte ho do pohodlnej polohy. V prípade potreby privolajte lekára.
Ak je osoba v bezvedomí, privolajte lekára. Osobu uložte v dobre vetranej miestnosti do stabilizovanej polohy. Ak osoba nedýcha, poskytnite jej umelé dýchanie a v prípade potreby použite kyslíkovú masku.
Pri kontakte plynu s očami vyplachujte otvorené oči niekoľko minút pod tečúcou vodou.
Pri kontakte plynu s pokožkou umyte starostlivo dotykovú plochu mydlom a teplou vodou. Dodatočne naneste pleťový krém.
Všeobecné informácie týkajúce sa osobnej bezpečnosti
Dbajte na ergonomické držanie tela. Zabezpečte si stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Iba tak budete môcť vsadzovací prístroj v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti prístroja.
Opis
Prehľad výrobku
Vedenie klincov
Posúvač na odblokovanie vedenia klincov
Hák na opasok
Spúšť
Štrbiny na odvetrávanie
Priehradka plynovej nádoby
Tlačidlo na odistenie akumulátora
Indikácia stavu nabitia akumulátora
Tlačidlo indikácie plynovej nádoby
Indikácia plynovej nádoby
Akumulátor
Používanie v súlade s určením
Opísaný výrobok je plynový vsadzovací prístroj. Určený je na vsadzovanie vhodných upevňovacích prvkov do betónu a iných podkladov vhodných na priamu montáž.
Vsadzovací prístroj, plynová nádoba, akumulátor a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňovanie s týmto vsadzovacím prístrojom je možné zaručiť len v prípade, ak sa používajú špeciálne, pre toto vsadzovacie náradie vyrobené upevňovacie prvky, plynové nádoby a akumulátory
Hilti . Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy
Hilti , ktoré sa týkajú upevňovania a použitia.
Vsadzovací prístroj sa smie používať iba s ručným vedením.
Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12.
Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky radu C 4/12-50 Hilti .
Rozsah dodávky
Plynový vsadzovací prístroj, 2 akumulátory, nabíjačka, kufor, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre
Hilti alebo on-line na stránke:
www.hilti.group
Vedenie klincov
Vedenie klincov drží kotvu do izolačných materiálov a vedie upevňovací prvok pri vsadzovaní na želanom mieste do podkladu.
Posúvač na odblokovanie vedenia klincov
V polohe
EJECT odblokuje posúvač vedenie klincov na vybratie.
Stav
Význam
EJECT
Odblokovanie vedenia klincov
Hák na opasok
Hák na opasok sa dá vytiahnuť c troch stupňoch.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha na zavesenie na opasok
Stupeň 2
Poloha na zavesenie rebríky, lešenia, plošiny atď.
Stupeň 3
Hák na opasok vybratý
Zásobník plynu
Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia, ktoré sú priložené k plynovej nádobe!
Plynová nádoba sa pred prevádzkou musí vložiť do priehradky na plynovú nádobu vsadzovacieho prístroja.
Stav plynovej nádoby sa dá odčítať na LED displeji po stlačení tlačidla
GAS .
Pri prerušení práce, pred údržbou, ako aj pred prepravou a uskladnením vsadzovacieho prístroja sa musí plynová nádoba vybrať.
Indikácia stavu plynovej nádoby
Po stlačení tlačidla
GAS sa na LED displeji zobrazí stav plynovej nádoby.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 100 % až 75 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 75 % až 50 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 50 % až 25 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav naplnenia je 25 % až 10 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Naplnenie je pod 10 %. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu.
Plynová nádoba je prázdna alebo nefunguje. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu.
Aj keď sa zobrazuje stav naplnenia „prázdna“, plynová nádoba z technických dôvodov ešte obsahuje malé množstvo plynu.
Jedna LED bliká načerveno.
Vo vsadzovacom prístroji sa buď nenachádza žiadna plynová nádoba, alebo sa v ňom nachádza nesprávna plynová nádoba.
Indikácia stavu nabitia akumulátora
Po stlačení tlačidla na odistenie akumulátora sa na displeji zobrazí stav akumulátora a vsadzovacieho prístroja.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 75 % až 100 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 50 % až 75 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 25 % až 50 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav nabitia je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Stav nabitia je pod 10 %.
Vsadzovací prístroj je preťažený alebo prehriaty, preto nie je pripravený na činnosť.
Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie vsadzovacieho prístroja. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia vsadzovacieho prístroja. Ak sa ale vsadzovací prístroj používa na iné účely, s odlišným vybavením alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy je prístroj zapnutý, v skutočnosti sa však nepoužíva. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako napríklad: údržba vsadzovacieho prístroja a vybavenia, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku zistené podľa normy EN 15895
Hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpA, 1s)
100 dB(A)
Maximálna hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpC, peak)
Výsledky pre plech hrúbky 1 mm na betón C40: 4,5 m/s2
Neistota
0,3 m/s²
Plnenie vsadzovacieho prístroja
Stav prípravy pre vsadzovanie upevňovacích prvkov
Upevňovacie prvky sa privedú manuálnym nasunutím na vedenie klincov.
Vloženie plynovej nádoby
Keď vkladáte novú plynovú, odstráňte prepravnú poistku.
Otvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
Vsuňte plynovú nádobu s nasadeným dávkovacím ventilom do červeného adaptéra v priehradke na plynovú nádobu.
Zatvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
Vloženie akumulátora
Zabezpečte, aby kontakty akumulátora a vsadzovacieho prístroja boli zbavené cudzích telies a neboli poškodené.
Vložte akumulátor a nechajte ho počuteľne zaskočiť (zacvaknúť).
Keď je vložený akumulátor, krátko sa rozsvietia LED stavu nabitia.
POZOR
Ohrozenie padajúcim akumulátorom. Ak akumulátor nie je správne vložený, môže počas práce vypadnúť.
Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.
Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený do vsadzovacieho prístroja.
Vsadenie upevňovacích prvkov
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným spustením! Nekontrolované vsadzovanie môže spôsobiť ťažké poranenia
Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
Zásobník, vedenie klincov alebo upevňovacie prvky nikdy nevyťahujte naspäť rukou.
Do izolačného materiálu preniknite upeňovacím prvkom, ktorý sa nachádza na vedení klincov.
Pritlačte vsadzovací prístroj až na doraz proti podkladu.
Dbajte na to, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu a aby bolo na izolácii.
Aby ste vsadili klinec, stlačte spúšť.
Vsadzovanie nie je možné, keď vsadzovací prístroj a upevňovací prvok nie je pritlačený až na doraz proti podkladu.
Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
Po skončení práce alebo keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte plynovú nádobu ( ) a akumulátor ( ).
Vyprázdnenie vsadzovacieho prístroja
Vybratie akumulátora
Stlačte odisťovací gombík a vytiahnite akumulátor zo vsadzovacieho prístroja.
Vybratie plynovej nádoby
Otvorte priehradku na plynovú nádobu.
Vyberte plynovú nádobu.
Zatvorte priehradku na plynovú nádobu.
Alternatívne kroky ovládania
Odstránenie prepravnej poistky novej plynovej nádoby
Odoberte z plynovej nádoby prepravnú poistku s dávkovacím ventilom, ktorý sa v nej nachádza.
Dávkovací ventil oddeľte od prepravnej poistky.
Založte dávkovací ventil obidvomi prednými drážkami na manžetu plynovej nádoby.
Zatlačte dávkovací ventil zadnou drážkou silno cez manžetu plynovej nádoby tak, aby drážka počuteľne zapadla do manžety plynovej nádoby a aby dávkovací ventil rovno dosadal.
Kontrola stavu plynovej nádoby
S vloženým akumulátorom, bez pritlačenia vsadzovacieho prístroja, stlačte tlačidlo GAS (plyn).
Odčítajte stav plynovej nádoby.
Odobratie vedenia klincov
Vyberte akumulátor.
Vyberte plynovú nádobu.
Posúvač pre odblokovanie vedenia klincov dajte do polohy EJECT .
Vyberte vedenie klincov.
Vloženie vedenia klincov
Vyberte plynovú nádobu.
Vyberte akumulátor.
Posúvač pre odblokovanie vedenia klincov dajte do polohy zatlačte v smere šípky do polohy EJECT a podržte ho v tejto polohe.
Vedenie klincov sa dá zaviesť len vtedy, keď sa
EJECT pridrží.
Zaveďte vedenie klincov do drážky v prednej časti vsadzovacieho prístroja tak, aby počuteľne zapadlo.
Skontrolujte vloženie vedenia klincov.
Odstránenie poruchy
Odstránenie cudzích telies z oblasti vedenia klincov
Vyberte akumulátor.
Vyberte plynovú nádobu.
Odoberte vedenie klincov.
Odstráňte všetky cudzie telesá z oblasti vedenia klincov.
Vložte vedenie klincov.
Starostlivosť a údržba/oprava
Starostlivé zaobchádzanie so vsadzovacím prístrojom
Vsadzovací prístroj pravidelne vyčistite handrou.
Úchopové časti udržiavajte vždy zbavené od olejov a mastív.
Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
Nepoužívajte ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
Nepoužívajte spreje ani podobné mazacie a ošetrovacie prostriedky.
Vsadzovací prístroj nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami.
Čistenie vsadzovacieho prístroja
Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie vsadzovacieho prístroja. Odporúčame čistiaci servis najneskôr po 25 000 upevneniach.
Vsadzovací prístroj vyčistite alebo dajte vyčistiť, keď sa častejšie vyskytujú poruchy, napr. poruchy zapaľovania.
Na čistenie používajte čistiacu súpravu, ktorá je dostupná ako príslušenstvo a postupujte podľa ilustrovaného návodu na čistenie, ktorý je priložený k súprave.
Oprava
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group .
Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti vsadzovacieho prístroja, či nie sú poškodené a či všetky ovládacie prvky fungujú bezchybne.
Vsadzovací prístroj nepoužívajte v prípade poškodenia jeho častí alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov.
Chybný vsadzovací prístroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Kontrola po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami
Plynovú nádobu vyberte a opäť nasaďte. Ak problém pretrváva, vložte novú plynovú nádobu.
Vyberte akumulátor a znova ho vložte.
Upevňovací prvok neprenikne do podkladu do dostatočnej hĺbky.
Nevhodný systém. Podklad je príliš tvrdý
Prejdite na systém Hilti DX.
Príliš nízka hnacia energia.
Skontrolujte náradie. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Povrch podkladu je príliš nerovný.
Povrch podkladu je príliš nerovný.
Prejdite na systém Hilti DX.
Likvidácia
Náradie značky
Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma
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
Ospravedlňujeme sa, ale nie sme schopní vás prihlásiť. Použitá e-mailová adresa nie je registrovaná pre {0}, avšak už bola zaregistrovaná na inej Hilti stránke.