POL 10 ⁄ POL 15
Originálny návod na obsluhu
Údaje k dokumentácii
O tejto dokumentácii
- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
- Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.
Vysvetlenie symbolov
Výstražné upozornenia
Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Nasledujúce signálne slová sa používajú v kombinácii so symbolom:![]() |
NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu. |
![]() |
VÝSTRAHA! Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu. |
![]() |
POZOR! Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám. |
Symboly v dokumentácii
V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:![]() |
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu |
| Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie |
Symboly na obrázkoch
Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:| Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu |
|
| Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte. |
|
| Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov . |
|
| Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom. |
Informácie o výrobku
Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
- Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
Údaje o výrobkuNivelačný prístroj POL 10 ⁄ 15 Generácia 01 Sériové číslo
Bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Okrem technicko-bezpečnostných pokynov v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu sa musia vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.- Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
- Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní výrobku môže viesť k vzniku závažných poranení.
- Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodenia dajte opraviť prostredníctvom Hilti servisného strediska.
- Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozornením a výstrahami.
- Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
- Na výrobku nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
- Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť prístroja.
- Hoci je prístroj koncipovaný na náročné používanie na stavbe, mali by ste s ním zaobchádzať opatrne, rovnako ako s inými optickými a elektrickými prístrojmi (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
- I keď je prístroj chránený proti vniknutiu vlhkosti, mali by ste ho pred odložením do puzdra na prenášanie dosucha poutierať.
- Ak prístroj prenesiete z veľkého chladu do teplejšieho prostredia alebo opačne, mali by ste nechať prístroj pred použitím aklimatizovať.
- Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte správnu funkciu výrobku.
- Výrobok nesmerujte na slnko alebo iné intenzívne zdroje svetla.
- Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
Správne a odborné vybavenie pracovísk
- Pri práci na rebríku sa vyhýbajte neprirodzenej polohe tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
- Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
- Objektív a okulár udržiavajte čistý, aby sa zabránilo chybám merania.
- Prístroj používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
- Prístroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie zariadenia na iné než určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
Elektromagnetická kompatibilita
Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k nesprávnej funkcii. V takomto prípade, alebo pri iných pochybnostiach či neistote, sa musia vykonať kontrolné merania.Opis
Prehľad výrobku
Optický nivelačný prístroj POL 10 ⁄ 15
- Ovládanie pohybu do strán
- Krabicová vodováha
- Vodorovný kruh
- Skrutky nôh
- Základná doska
- Objektív
- Zariadenie na približné zacielenie
- Ovládač zaostrovania
- Okulár
- Zrkadlo vodováhy
Používanie v súlade s určením
Produkt je optický nivelačný prístroj. Určený je na zisťovanie, prenášanie a kontrolovanie dlhých vzdialeností s vysokou presnosťou referencií v horizontálnych rovinách.Rozsah dodávky
Optický nivelačný prístroj POL 10 ⁄ 15, inbusový kľúč, nastavovací kľúč, olovnica, návod na obsluhu, kufrík.Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group .
Technické údaje
Technické údaje
| POL 10 |
POL 15 |
|
|---|---|---|
| Štandardná odchýlka na 1 km, dvojitý nivelačný prvok |
2,5 mm |
1,5 mm |
| Výšková presnosť na 30 m, pri jednoduchom meraní |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
| Najkratšia vzdialenosť k cieľu |
65 cm |
65 cm |
| Typ kompenzátora |
Tvar X, zavesenie na drôte, vzduchom tlmený |
Tvar X, zavesenie na drôte, vzduchom tlmený |
| Pracovný rozsah kompenzátora |
±15' |
±15' |
| Presnosť nastavovania kompenzátora |
0,5″ |
0,5″ |
| Citlivosť krabicovej vodováhy |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
| Hmotnosť |
1,8 kg |
1,8 kg |
| Závit na statív |
5/8 in |
5/8 in |
| Prevádzková teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
| Teplota pri skladovaní |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Obsluha
Príprava práce
Postavenie statívu
- Zatlačte nohy statívu pevne do zeme.
- Uistite sa, že hlava statívu je približne vodorovne.
- Nasaďte POL 10 ⁄ 15 na hlavu statívu a dotiahnite pripevňovaciu skrutku na statíve.
Nivelovanie
- Otáčaním pätkových skrutiek vycentrujte bublinku v krabicovej vodováhe.
- Otáčajte súčasne pätkové skrutky (A) a (B) do opačných smerov, až kým bublinka nebude na centrovacej línii medzi bodom (A) a (B) .
- Otáčajte pätkovú skrutku (C) , kým bublinku definitívne nevycentrujete.
- Otočte POL 10 ⁄ 15 o 180° a skontrolujte, či je bublinka stále v strede.
- Ak bublinka zostala v strede, môžete pokračovať.
- Ak bublinka zostala v strede, môžete pokračovať.
Zaostrenie ďalekohľadu
- Nasmerujte ďalekohľad na svetlý podklad.
- Otáčajte okulár dovtedy, kým nebude nitkový kríž ostrý.
- Nasmerujte ďalekohľad na nivelačnú latu.
- Otáčajte gombík zaostrovania dovtedy, kým neuvidíte stupnicu na nivelačnej late ostro.
Práca
Príprava merania
- Postavte nivelačnú latu na bod merania.
- Pomocou zariadenia na približné cielenie zacieľte nivelačnú latu.
- Pomocou gombíka zaostrovania zaostrite.
- Jemne zacieľte na nivelačnú latu tak, že prestavíte ovládanie pohybu do strán.
Meranie výšky
- Pripravte meranie.
- Odčítajte výšku (H) na strednej čiare nitkového kríža.
Meranie výškového rozdielu
- Pre vyššiu presnosť postavte POL 10 ⁄ 15 v rovnakej vzdialenosti od obidvoch bodov merania.
- Pomocou nivelačnej laty výšku odčítajte v bode (A) .
- Pomocou nivelačnej laty výšku odčítajte v bode (B) .
- Vypočítajte rozdiel výšok tak, že hodnotu bodu (B) odčítate od hodnoty bodu (A) .
Meranie vzdialenosti
- Pripravte meranie.
- Odčítajte teraz výšku na hornej a dolnej čiare nitkového krížika a vypočítajte rozdiel medzi obidvomi hodnotami.
- Vypočítajte vzdialenosť tak, že vypočítanú vzdialenosť vynásobíte 100.
Meranie uhla
- Pripravte meranie.
- Otočte horizontálny kruh na hodnotu 0 .
- Nasmerujte POL 10 ⁄ 15 na bod B.
- Odčítajte na horizontálnom kruhu uhol.
Starostlivosť a údržba
Čistenie a sušenie
Starostlivosť- Prach zo šošoviek sfúknite.
- Nedotýkajte sa šošoviek prstami.
- Čistite len čistou a mäkkou utierkou. V prípade potreby utierku navlhčite čistým alkoholom alebo trochou vody. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
Servis meracej techniky Hilti
Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou prístroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:- Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
- Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitými prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne nechajte vykonať kontrolu servisom meracej techniky značky Hilti .
Kontrola a nastavenie
Aby bolo možné dodržať technické špecifikácie, mal by byť prístroj pravidelne kontrolovaný (minimálne pred každým väčším/relevantným meraním).Nastavenie krabicovej vodováhy
- Postavte statív.
- Nivelujte POL 10 ⁄ 15.
- Otočte POL 10 ⁄ 15 o 180° a skontrolujte, či je bublinka v krabicovej vodováhe ešte v strede.
Výsledok 1 / 2Ak bublinka už nie je v strede, musíte krabicovú vodováhu nastaviť
- Inbusovým kľúčom otáčajte skrutky na krabicovej vodováhe, kým nebude odchýlka spolovice opravená.
- Pätkové skrutky vyrovnávajte tak dlho, kým nebude bublinka v krabicovej vodováhe uprostred.
- Prístroj POL 10 ⁄ 15 otočte znova o 180°.
- Podľa intenzity nesprávneho nastavenia zopakujte kroky podľa potreby.
Krabicová vodováha je správne nastavená. - Inbusovým kľúčom otáčajte skrutky na krabicovej vodováhe, kým nebude odchýlka spolovice opravená.
Kontrola cieľovej línie
- Postavte statív.
- Nivelujte POL 10 ⁄ 15.
- Zvoľte dva body merania (A) a (B) a postavte POL 10 ⁄ 15 presne do stredu medzi obidva body. Vzdialenosť medzi obidvomi bodmi merania by mala byť cca 30 m (98 ft).
- Postavte nivelačnú latu na body merania.
- Odčítajte na obidvoch bodoch merania výšku a vypočítajte výškový rozdiel.
- Postavte POL 10 ⁄ 15 vo vzdialenosti 1 m (3,3 ft) od bodu merania (A) .
- Odčítajte na obidvoch bodoch merania výšku a vypočítajte výškový rozdiel.
- Vypočítajte rozdiel obidvoch výškových rozdielov.
- Rozdiel je menší ako 3 mm (0,12 in).
- Rozdiel je väčší ako 3 mm (0,12 in).
- Rozdiel je menší ako 3 mm (0,12 in).
Nastavenie cieľovej línie
- Zložte kryt z okulára.
- Zacieľte prístrojom POL 10/15 na nivelačnú latu (B) a nastavte nitkové kríže otočným kolieskom tak, aby bol rozdiel výškových rozdielov menší ako 3 mm (0,12 in).
Preprava a skladovanie
- Prístroj neskladujte vo vlhkom stave. Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.
- Pri skladovaní vášho vybavenia dodržiavajte medzné hodnoty teploty uvedené v technických údajoch.
- Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.
- Na prepravu alebo odosielanie vašej výbavy používajte buď prepravný kufrík Hilti , alebo iný rovnocenný obal.
Likvidácia
Náradie značky
Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma
Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy
Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Záruka výrobcu
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .