Montážny systém Hilti MV pre vzduchotechnické potrubia
Hilti MV systém je určený pre klimatizačné a vzduchotechnické aplikácie.
Obsahuje široký sortiment súčastí uľahčujúcich a urýchľujúcich jeho montáž. Súčasne spĺňa najprísnejšie kvalitatívne a bezpečnostné normy.
VÝHODY
Všetky súčasti majú akustický attest a výrazne znižujú mieru hluku prenášaného nosníkom v dôsledku vibrácií
Montážne uholníky Hilti MVA umožňujú jednoduché upevnenie vzduchotechnických potrubí priamo k stropu, a to buď zavesením na kotviace skrutky alebo spojením s nosníkovým systémom Hilti MM
Hilti MV je optimalizovaný systém pre vzduchotechnické potrubia s prierezom až 100 × 50 cm
Rýchloupínací systém potrubnej objímky Hilti MV umožňuje rýchlu montáž v rozsahu DN 80 až DN 1250
Nástenná montáž na konzoly systému Hilti MV predstavuje bezpečné a flexibilné riešenie v prípade nízkeho alebo naopak veľmi vysokého stropu
Ospravedlňujeme sa, ale nie sme schopní vás prihlásiť. Použitá e-mailová adresa nie je registrovaná pre {0}, avšak už bola zaregistrovaná na inej Hilti stránke.