- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Správa majetku
- Akumulátorové stroje
Väčšia flexibilita, viac výkonu
Akumulátorové stroje bez kompromisov
Pripravte sa na budúcnosť s našou najnovšou akumulátorovou platformou. Prichádza doba, kedy s jednou akumulátorovou platformou zvládnete činnosti, na ktoré ste predtým potrebovali benzínové alebo sieťové stroje.
Viac ako 100 strojov novej platformy pokryje činnosti od búrania a rezania železobetónu až po vŕtanie a kotvenie. Naša nová generácia 22V strojov so sebou prináša viac výkonu, komfortu a bezpečnostných prvkov, než kedykoľvek predtým.
Hlavné výhody platformy Nuron
Univerzálna platforma
Nuron akumulátorom môžete napájať takmer 70 rôznych strojov - od skrutkovača, až po búracie kladivo.
Väčšia výdrž na jedno nabitie
Pracujte s vašimi strojmi dlhšie na jedno nabitie vďaka platforme, ktorá svojim výkonom predčí 36V, sieťové aj benzínové stroje.
Menej prestojov
Zabudovaná diagnostika vám poskytne informácie o stave akumulátora a pomôže vám tak zjednodušiť proces obnovy aj predchádzať zbytočným prestojom.
Bezpečnosť na prvom mieste
Všetky Nuron stroje sú vybavené tými najmodernejšími bezpečnostnými prvkami - od systémov odsávania prachu, až po minimalizáciu spätného rázu uhlových brúsok.
Univerzálna platforma
Väčšia flexibilita na stavbách a jednoduchší strojový park
Spravovať rôzne druhy nabíjačiek a akumulátorov na rôznych pracoviskách je časovo aj finančne náročné.
S Nuronom môžete napájať všetky vaše stroje pomocou jednej akumulátorovej platformy - od skrutkovača, až po búracie kladivo. Vystačíte si s menej akumulátormi a nabíjačkami a znížite svoju závislosť na benzínových a sieťových strojoch.
Vyšší výkon, väčšia výdrž
Pracujte celý deň s akumulátormi, ktoré sa výkonom rovnajú sieťovým a benzínovým strojom
Vďaka novému rozhraniu medzi akumulátorom a strojom poskytuje Nuron až dvojnásobný výkon oproti ekvivalentným 18V a 20V platformám. Na najnáročnejšie činnosti, ako je rezanie veľkých oceľových trubiek alebo búranie betónu, môžu využívať stroje Nuron hneď dva 22V akumulátory. Pri energeticky menej náročných činnostiach, ako je skrutkovanie sadrokartónových dosiek alebo sériové skrutkovanie do kovu, vám novo upravená ergonómia strojov umožní pracovať rýchlejšie a komfortnejšie.
Rozbrusovacie píly
Narežte rovnaké množstvo betónu s jedným 8.0 Ah Nuron akumulátorom, ako s plnou nádržou benzínu.
Viac o rozbrusovacích pílach
Kombinované kladivá
Akumulátory Nuron v kombinácii s bezuhlíkovým motorom poskytujú až 3-násobnú výdrž na jedno nabitie.
Viac o kladivách SDS-Max a SDS-Plus
Búracie kladivá
Kombináciou dvoch 12 Ah Nuron akumulátorov získate až 2,5-krát väčšiu výdrž ako s použitím 36V platformy.
Viac o akumulátorových búracích kladivách
Okružné píly
Nová generácia Nuron okružných píl prináša až 3-krát rýchlejší rez a dvojnásobnú výdrž.
Viac o okružných pílach
Vyššia produktivita vďaka inteligentným strojom
Zjednodušte svoj strojový park vďaka inteligentným funkciám Nuron
Minimalizujte prestoje s inteligentnou platformou, ktorá vám poskytne cenné dáta bez toho, aby narušila chod vašich stavieb.
Majte prehľad o stave vašich akumulátorov a rýchlo vybavte potrebné výmeny. Získajte prístup k funkciám, ktoré vám pomôžu dohľadať stratené vybavenie a identifikovať málo vyťažené stroje. Rozhodujte pri správe strojového parku na základe dát z platformy Nuron.
Chcete z Nuronu vyťažiť maximum? So službami Fleet Management a ON!Track získate prístup k prémiovým funkciám Nuron.
Bezpečnosť na prvom mieste
Najmodernejšie technológie ochránia zdravie vašich zamestnancov
Platforma Nuron navýšila množstvo akumulátorových strojov, ktoré sú vybavené nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami:
- Systém ATC (aktívna kontrola krútiaceho momentu) - minimalizácia rizika pretočenia stroja
- Systém AVR (aktívna redukcia vibrácií) - zníženie únavy pri dlhodobom využívaní strojov
- Systém DRS (odsávanie prachu) - minimalizácia prašnosti pracovného prostredia pri rezaní, vŕtaní a búraní betónu
- Istiace popruhy - na predchádzanie zraneniam spôsobenými padajúcimi predmetmi
S Nuronom k väčšej udržateľnosti stavebníctva
Minimalizujte množstvo potrebného materiálu a prispievajte k cirkulárnej ekonomike
Nuron nie je iba o zvyšovaní produktivity. Ďalším prínosom tejto platformy je aj udržateľnosť:
- 27 % materiálu na stroje Hilti je z recyklovaných plastov a kovov
- Pokiaľ je to možné, znovu využívame, alebo recyklujeme stroje
- Akumulátory Nuron sú veľmi odolné, aby sme minimalizovali nutnosť výmeny v prípade mechanického poškodenia
Často kladené otázky - akumulátorové stroje
Aký je rozdiel medzi 12V, 22V, 36V a Nuron akumulátorovou platformou Hilti?
Nuron je najnovším prírastkom do portfólia Hilti akumulátorových platforiem. Ide o univerzálnu a výkonnú platformu pre všetky vaše akumulátorové stroje. Zjednodušte svoj strojový park vďaka jednotnej platforme s univerzálnymi 22V akumulátormi, pomocou ktorých môžete napájať od skrutkovača, až po búracie kladivá. Vďaka šikovným strojom navyše získate pokročilé funkcie pre správu vášho majetku. Medzi naše ďalšie platformy patria 12V kompaktné stroje na prácu v stiesnených priestoroch, naša predošlá 22V platforma a 36V platforma pre náročné práce, ako je rezanie a brúsenie kovov.
Musím prejsť na Nuron, alebo môžem stále používať svoje stroje Hilti?
Môžete stále používať aktuálne stroje Hilti. Prechod na Nuron však odporúčame kvôli vyššiemu výkonu aj bezpečnosti za podobnú cenu. Portfólio strojov Nuron sa bude v budúcnosti aj naďalej rozširovať.
Je možné napájať existujúce 22V a 36V Hilti stroje Nuron akumulátory?
Je možné použiť adaptér pre napájanie takmer všetkých existujúcich 22V strojov Hilti. Pre informácie ohľadom kompatibility konkrétnych strojov navštívte naše internetové stránky, kontaktujte zákaznícku linku alebo zavolajte svojmu obchodnému poradcovi. Pre 36V stroje sa adaptér pre Nuron akumulátory nebude ponúkať.
Ako presne fungujú inteligentné funkcie novej akumulátorovej platformy Nuron?
Stroje Nuron generujú dáta, ktoré sa ukladajú v pripojených akumulátoroch. Pri nabíjaní akumulátora sa dáta bezpečne prenášajú pomocou mobilných sietí na cloud. Tieto funkcie nijako neobmedzia vašu prácu, pretože fungujú automaticky, bez akéhokoľvek dodatočného nastavovania. Dáta z platformy Nuron sú základom automatických služieb, ktoré vám pomôžu minimalizovať prestoje (ako napr. upozornenie na výmenu akumulátora). Navyše vám poskytnú informácie o poslednom mieste nabíjania stroja aj jeho vyťaženia. Vy tak budete mať prehľad o vašom strojovom parku a môžete sa rozhodovať na základe týchto údajov. Inteligentné funkcie Nuron sú dostupné so službou ON!Track.
Sú všetky Nuron akumulátory kompatibilné so všetkými strojmi Nuron?
Všetky Nuron akumulátory sú kompatibilné so všetkými strojmi Hilti. Napriek tomu odporúčame kupovať špecifické typy akumulátorov k jednotlivým strojom na dosiahnutie optimálneho pomeru, váhy, výkonu a výdrže.
V čom Nuron pomôže v udržateľnosti môjho podnikania?
V Hilti sa sústredíme na celý životný cyklus našich produktov. Napríklad v súčasnosti používame v našich produktoch v priemere až 27 % recyklovaného materiálu (oproti celosvetovému priemeru 8 %), pričom až 100 % našej výroby beží na obnoviteľné zdroje energie. Zameriavame sa tiež na opravy strojov skôr než na ich výmenu. Keď stroj dosiahne koniec životnosti, bezplatne ho vyzdvihneme s pomocou našich dopravcov. Všetko, čo nemožno znovu použiť, je recyklované s našimi auditovanými partnermi pre recykláciu odpadu. Vďaka tomuto procesu sme schopní posúdiť, či je možné stroj znovu využiť na dobročinné účely, alebo ako súčiastky pre náš program opätovného použitia náhradných dielov. Vzhľadom na to, že naše stroje sú z viac ako 70 % z kovu, je možné vrátiť väčšinu hmotnosti strojov na medzinárodné komoditné trhy. Pre viac informácií navštívte naše stránky o udržateľnosti.
Prejdite na Nuron
Prezrite si všetky dostupné stroje Nuron a vyberte si tie správne pre vaše podnikanie. V rámci jednotlivých produktových kategórií využite filter "Nuron" v sekcii typ akumulátorov. Každý Nuron stroj je označený logom v ľavom hornom rohu.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky o prechode na platformu Nuron, kontaktujte našu zákaznícku linku, alebo svojho obchodného poradcu Hilti.