Recyklácia starého stroja Hilti

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika je obojstranne výhodná pre životné prostredie aj stavebníctvo

V globálnej ekonomike sa znovu využíva menej ako 10 % všetkých zdrojov. Keď budovy prestanú byť životaschopné, iba 40 % tohto stavebného odpadu sa recykluje alebo znovu použije. Prijatím cirkulárnych obchodných stratégií, ktoré integrujú faktory udržateľnosti popri ekonomických, nielen pomôžete minimalizovať svoj dopad na životné prostredie, ale tiež zaistíte dlhodobý úspech vašej spoločnosti.

aký je súčasný stav celosvetovej tvorby odpadov?

2 miliardy

ton odpadu ročne
Svet ročne vyprodukuje okolo 2 miliárd ton odpadu, pričom sa očakáva, že toto číslo aj naďalej porastie.

300 miliónov

ton plastového odpadu ročne
Ďalej 54 miliónov ton vyprodukovaného elektronického odpadu ročne, z ktorého je iba 17,4 % recyklovaných.

1/3 odpadu

za rok a po celom svete
Toľko odpadu vygeneruje stavebný priemysel.

180 kíl

obalových materiálov za rok
Priemerný Európan vyhodí 180 kg obalových materiálov za rok.

Škatule s HUS skrutkami

Prečo cirkulárna ekonomika?

Maximalizujte pridanú hodnotu znížením množstva potrebných vstupov

V prípade lineárnej ekonomiky sú produkty využívané iba raz, čo má za následok veľké množstvo odpadu. Cirkulárna ekonomika sa silne zameriava na generovanie čo najväčšieho množstva úžitku len s minimálnym využitím prírodných zdrojov. S našou pomocou môžete aj vy pri vašom podnikaní dosiahnuť lepšie výsledky s menším množstvom zdrojov.

Pomôžeme vám optimalizovať vaše stroje už vo fáze plánovania a náš softvér a služby zlepšia vaše návrhy s minimálnym odpadom. Vo fáze návrhu sú naše nástroje a podporné systémy navrhnuté na opätovné použitie vrátane recyklovaného obsahu našich nástrojov a kufrov.

Zaprášené akumulátory Nuron

Obmedzte nadbytočné nákupy

Naše riešenia pre správu majetku vám pomôžu zjednodušiť prácu so strojovým parkom

S našou službou Fleet Management sa stane cirkulárna ekonomika súčasťou vášho bežného fungovania. Vďaka analýze strojového parku vám pomôžeme identifikovať stroje, ktoré skutočne potrebujete a znížiť vám tak množstvo vstupných nákladov. Vždy budete mať tie najnovšie stroje s vynikajúcim výkonom a výdržou. Pokiaľ budú stroje na konci fleetového obdobia stále v dobrej kondícii, môžete sa rozhodnúť predĺžiť ich kontrakt.

Potrebujete nejaký stroj iba na pár dní alebo týždňov? Nekupujte ho a využite našu službu Vykrytie špičky.

So službou ON!Track pre správu majetku jednoducho odhalíte nečinné, alebo stratené stroje pri presune z jedného projektu na druhý.

Rozobrané staré stroje Hilti

Nevyhadzujte, čo nepotrebujete

Znovu použijeme to, pre čo už nemáte využitie

Ide o jednoduchý proces: zadarmo si u vás vyzdvihneme staré stroje, nech už ste kdekoľvek. Dokonca si od vás vezmeme aj stroje a akumulátory iných výrobcov.

Čo sa s nimi potom stane? Niektoré stroje, ktoré sú funkciami a výkonom porovnateľné s novými, zaradíme do nášho strojového parku na vykrytie náhradných strojov počas opravy, aby sme obmedzili výrobu a prepravu nových strojov. Ostatné darujeme humanitárnym a vzdelávacím organizáciám na menej intenzívne používanie. Súčiastky, ktoré zodpovedajú našim vysokým štandardom kvality môžu byť znovu použité v našich servisných centrách.

 

Náhradné diely Hilti

Nekonečná recyklácia

Čo nemôžeme znova použiť, to zrecyklujeme

Stroje a súčiastky, ktoré už nemôžeme znovu použiť, odovzdávame našim globálnym partnerom na recykláciu.

Preberáme zodpovednosť za naše produkty po celú dobu ich životnosti. Väčšina materiálu v našich strojoch sú veľmi kvalitné kovy, ktoré sa dajú recyklovať na rôzne účely doslova donekonečna. Napriek tomu, že máme na našich trhoch vysoký podiel netermálnej recyklácie, snažíme sa s našimi partnermi stále zvyšovať výťažnosť z odpadového materiálu.

Cirkulárna ekonomika v Hilti

27 %

materiálu na stroje Hilti pochádza z recyklácie
Obmedzujeme používanie nerecyklovaných materiálov a zvyšujeme pomer recyklovaného plastu a ocele vo všetkých našich produktoch.

7000 +

stroje boli darované v roku 2024
na vzdelávacie a charitatívne účely v 20 krajinách po celom svete.

190 tisíc

náhradných dielov bolo opätovne použitých v roku 2024
Tým sa ušetrilo 90 ton elektroniky, motorov a rotorov.

>20 %

recyklovaného odpadu bolo použité na výrobu kufrov strojov
V uzavretom recyklačnom procese sa staré kufre na náradie Hilti premenia na nové.

Spoločne za väčšiu udržateľnosť

Objavte riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť uhlíkovú stopu a zároveň zabezpečiť udržateľný rozvoj vašej firmy do budúcnosti.

Udržateľné riešenia

Ekologické stavebné riešenia

Investujte do inovatívnych stavebných riešení, ktoré vám pomôžu realizovať certifikované a udržateľné stavebné projekty.

Ekologické stavebné riešenia

Náklady strojov pod kontrolou

Efektívne finančné plánovanie so správou vozového parku. Fixný mesačný poplatok pokrýva všetky vaše nástroje vrátane nákladov na ich používanie, servis a opravy.

Fleet management

Zdieľať