- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Upevnenie priemyselných zariadení
Kotvenie priemyselných zariadení
Bezpečnejšie a rýchlejšie upevnenie so spoľahlivými riešeniami kotvenia
Nerobte si starosti a znížte riziko nákladného prerábania pomocou upevňovacích riešení špecifických pre daný segment. Pre aplikácie od kotvenia robotov a čerpadiel až po upevňovanie paletových regálov a bezpečnostných zábradlí.
Naša globálna sieť odborníkov vám dokáže poskytnúť komplexnú projektovú podporu od návrhu až po inštaláciu. A pretože dodávame všetko - kotvy, nástroje a príslušenstvo, ktoré potrebujete - budete môcť zefektívniť aj proces obstarávania.
Plná podpora pri všetkých fázach projektu
Odborná pomoc pri návrhu, obstarávaní a inštalácii
Naše komplexné riešenia upevnenia zahŕňajú:
- Návrh, výpočtový softvér a podporu
- Chemické a mechanické kotvy a vopred zabetónované kotevné nosníky - to všetko so schváleniami pre výzvy ako seizmicita, únava či korózia
- Elektrické náradie a príslušenstvo pre spoľahlivejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie upevnenie kotiev
- Školenia a podpora na stavbe
- Kontrola kvality a dokumentačný softvér
- Globálna logistika a prispôsobené OEM riešenia
Jednoduchší návrh kotvenia
Podpora a softvér pre jednoduchší návrh a výber spojovacieho materiálu
Získajte komplexnú technickú podporu od našich inžinierov a globálnej siete projektových kancelárií – alebo navrhnite svoje kotvy v súlade s medzinárodnými štandardmi pomocou nášho softvéru PROFIS.
S programom PROFIS Engineering Premium môžete ušetriť čas navrhovaním kotiev, kotevných platní, výstuh a zvarov na jednej platforme. Alebo pracujte so šablónami a navrhnite kotvenie v priebehu niekoľkých minút. Venujte menej času hľadaniu – PROFIS vám pomôže vyšpecifikovať riešenie kotvenia, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Vylepšené umiestnenie kotvy
Vyhnite sa časovo náročným zásahom do výstuže a zlepšite roloženie kotiev
Znížte riziko zranení, poškodenia nástrojov a nákladného prerábania spôsobeného oslabením nosných materiálov. A to skenovaním výstuže, drôtov pod napätím a iných skrytých predmetov pomocou multidetektora PS 85 pred začatím vŕtania.
Potom použite jedno z našich meracích riešení na umiestnenie kotiev a pomôžte tak zabrániť zlyhaniu upevňovacích prvkov.
Univerzálne inštalačné systémy
Bezpečnejšie a spoľahlivejšie vŕtanie, čistenie otvorov a osadenie kotvy
Naše riešenia zahŕňajú:
- Jednoduchšie a spoľahlivejšie osadenie chemických kotiev v súlade s medzinárodnými schváleniami - náš systém obsahuje duté vrtáky, vysávače a dávkovač HDE 500-22 pre presnejšie hybridné/epoxidové vstrekovanie
- Kotvy schválené pre širokú škálu metód vŕtania, vrátane diamantového vŕtania
- Väčšiu flexibilitu návrhu s kotviacim systémom HUS4 Hybrid – opätovné použitie skrutiek a vyvŕtaných otvorov
- Bezpečnejšiu inštaláciu so systémom na odsávanie prachu
- Spoľahlivejšie osadenie expanzných kotiev pomocou nástrojov na to určených a takisto náš systém adaptívneho nastavenia krútiaceho momentu (AT)
Presnejší krútiaci moment
Rýchlejšie a jednoduchšie uťahovanie v súlade s medzinárodnými schváleniami
Zjednodušte si inštaláciu celej rady expanzných kotiev Hilti pomocou systému AT, ktorý zahŕňa náš akumulátorový rázový uťahovák SIW 6AT-22 a modul adaptívneho krútiaceho momentu SI-AT-22. Stačí naskenovať QR kód zobrazený na krabici kotiev a rázový uťahovák upraví nastavenie krútiaceho momentu tak, aby spĺňal požiadavky certifikátu.
Ak chcete skontrolovať a zdokumentovať svoje inštalačné práce, použite bezplatný dokumentačný softvér Hilti AT.
Efektívna kontroly kvality
Overte, či sú splnené normy a zefektívnite kontrolu správnosti kotvenia.
Naši vyškolení technici môžu vykonať ťahové skúšky vašich upevňovacích prvkov - buď v štádiu návrhu, aby skontrolovali odolnosť základového materiálu, alebo po inštalácii, keď sa vykonáva dôkazné zaťaženie kotevných prvkov. Z ťahovej skúšky dostanete komplexnú technickú správu.
Môžete si tiež zjednodušiť dokumentáciu a pomôcť si zefektívniť revízie pomocou technológie Hilti TraceFast: Identifikujte jednotlivé upevňovacie prvky pomocou mobilného telefónu, pozrite si pokyny na inštaláciu, skontrolujte, či sú upevňovacie prvky správne nainštalované a zaznamenajte kvalitu inštalácie.
Bezpečnosť na stavbe
Aby sme vám pomohli znížiť riziko nehôd a zranení na vašich pracoviskách, výrazne investujeme do bezpečnostných technológií – či už ide o riešenia na odsávanie prachu, školenia alebo systémy na sledovanie certifikácie pracovníkov.
Viac informáciíNáklady pod kontrolou
Zjednodušte si finančné plánovanie a správu s našou službou správy vozového parku. Zaplaťte fixný mesačný poplatok za všetky svoje nástroje vrátane nákladov na ich používanie, servis a opravy. Rozlúčte sa so skrytými nákladmi.
Viac informácií