- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Kotvenie do ocele
Kotvenie do ocele
Vymeňte tradičné zváranie za rýchlejšie a konzistentnejšie kotvenie
Pracujte rýchlejšie a znížte svoje náklady s našimi riešeniami na upevnenie na konštrukčnú oceľ. Umožnením rýchleho a opakujúceho sa kotvenia, ponúkajú naše systémy významné výhody oproti tradičným metódam, ako je zváranie, upínanie alebo skrutkovanie. A s akumulátorovým zváraním Hilti Stud Fusion získate robustné a vysokokvalitné upevnenie, ktoré potrebujete pre najnáročnejšie práce.
Prečo si vybrať Hilti na kotvenie do ocele?
Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia
V závislosti od technológie trvá inštalácia iba 1, 2 alebo 3 kroky. Vyžaduje sa prístup len z jednej strany ocele a buď nedochádza k žiadnemu, alebo len k minimálnemu prepracovaniu základného materiálu. Inštalácia je rýchlejšia bez ohrozenia ochrany proti korózii.
Kvalitnejšie upevňovacie prvky
Eliminujte pokusy a omyly tradičného zvárania vďaka vizuálnym pomôckam na prípravu povrchu, riadenej regulácii výkonu nástrojov, hĺbkomerom pre optimálny výkon upevňovacích prvkov a jednoduchšej kontrole pomocou vizuálnych kontrolných meradiel. Svářečky lze nasadit i v jiných kritických činnostech.
Certifikovaný zvárač sa nevyžaduje
Upevnenie na oceľ pomocou našich systémov môžu dokončiť vyškolení operátori a nevyžaduje certifikovaného zvárača. Zvárači môžu byť nasadení v iných kritických činnostiach, kde je zváranie absolútnou nevyhnutnosťou.
Bezpečnejšia obsluha strojov
Chráňte svoje tímy: eliminácia uhlových brúsok, iskier a napájacích káblov pomáha znižovať riziko porezania a popálenia, ako aj nebezpečenstvo požiaru a zakopnutia.
Mimoriadna spoľahlivosť produktov
Ku každému produktu poskytujeme komplexné technické údaje. Tieto údaje sú podporované rôznymi nezávislými legislatívnymi orgánmi a celosvetovo uznávanými orgánmi typového schvaľovania.
Väčšia flexibilita v teréne
Naše riešenia je možné použiť vo väčšine poveternostných podmienok. A pretože stroje používajú práchovú alebo batériovú technológiu, nepotrebujete externý zdroj napájania. To znamená väčšiu prenosnosť na stavbe.
Aplikácie kotvenia do ocele
Riešenia pre ropu a plyn na mori a na pevnine, stavbu lodí a ďalšie
Naše riešenia sú navrhnuté pre kľúčové oblasti v mnohých priemyselných odvetviach a korozívnych prostrediach. Zahŕňajú:
- Inštalácia pochôdznych roštov
- Upevnenie nekritických nosných konštrukcií potrubí a káblových žľabov/rebríkov
- Upevnenie elektrických prípojok na uzemnenie a spájanie
- Stavby lodí vrátane odsadených podpier, falošných stropov a upevnenia vybavenia, nábytku a iních zariadení
Ktoré riešenie je vhodné pre vašu činnost?
Kotvenie cez ostré hroty
Cenovo dostupné riešenie v jednom kroku pre vysokofrekvenčné upevnenie, kde je rýchlosť kritická.
Ako to funguje:
Pri upevnení s ostrými špičkami X-R alebo X-ST je upevňovací prvok z nehrdzavejúcej ocele s ostrým hrotom a prachom poháňaný strojom vsadený do základného materiálu, čím sa vytvára vysoko kvalitné spojenie.
Výhody:
- Spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele do mierne korozívneho prostredia, kde je prijateľný prienik cez základný materiál
Kotvenie cez tupé špičky
Univerzálne riešenia v 2 krokoch na každodenné upevňovanie k oceli v širokej škále použitie.
Ako to funguje:
Pri upevnení s tupými špičkami X-BT alebo S-BT je závitový upevňovací prvok vsadený alebo zaskrutkovaný do predvŕtaného otvoru v základnom materiáli pomocou prachom alebo batériou poháňaného stroja.
Výhody:
- Žiadne poškodenie ochrany proti korózii pri inštaláciách bez prieniku
- Upevnenie za menej ako 2 minúty
- Spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele – ekvivalentná ochrana proti korózii ako A4 (316) pre vysoko korozívne prostredie
- Duplexný potiahnutý spojovací prvok z uhlíkovej ocele pre mierne korozívne prostredie
Fusion zváranie
Pre špičkové upevnenie na oceľ v náročných prácach – kombinuje zvárací výkon s jednoduchým použitím.
Ako to funguje:
Pri tavnom zváraní F-BT sa závitový klinec zvára pomocou akumulátorového stroja na pripravenom povrchu. Voliteľná podložka potom utesní pripravený povrch pre upevňovací bod s dlhodobou odolnosťou proti korózii.
Výhody:
- Žiadne poškodenie zadnej strany antikorózneho náteru a jednoduché tesnenie na prednej strane, takže nie je potrebné žiadne prepracovanie
- Nie je potrebné žiadne vŕtanie ani vrúbkovanie, čo pomáha zachovať integritu základného materiálu
- Vysoké zaťaženie, tenká základňa a všestranný upevňovací bod
Zvárací výkon mínus bolesť
Urýchlite náročnejšie upevňovacie práce a zvýšte efektivitu návrhu s Hilti Stud Fusion
Pre práce s vyšším zaťažením v ťahu alebo tenšími základnými materiálmi si vyberte Hilti Stud Fusion. Nebudete potrebovať certifikovaných zváračov a môžete sa vyhnúť vysokým nákladom a prepracovaniu spojenému s tradičným zváraním. Akumulátorový systém je plne mobilný a spätná väzba na náradie v reálnom čase uľahčuje získanie spoľahlivejších a konzistentnejších upevnení.
Ak chcete zjednodušiť špecifikáciu upevňovacích prvkov, získajte prístup k našej rozsiahlej knižnici výpočtov pre vopred navrhnuté "typické" konfigurácie nosnej konštrukcie. Môžete tiež použiť naše softvérové nástroje na optimalizáciu návrhu spojovacieho prvku alebo získať plnú technickú podporu od našich odborných inžinierskych tímov.