Diamantové kotúče
Zistite, ako sú navrhnuté naše diamantové rezné kotúče pre maximálnu rýchlosť, životnosť a lepšiu manipuláciu pri rezaní do betónu a iných minerálnych materiálov

Diamantové rezné kotúče
Hilti diamantové rezné kotúče sú dostupné v 3 líniách podľa výkonu a využitia
Naše diamantové rezné kotúče sú navrhnuté tak, aby zvyšovali produktivitu a bezpečnosť na pracovisku a minimalizovali prestoje.
S našou novou generáciou diamantových kotúčov do uhlových brúsok v priemeroch 115 mm až 230 mm zvládnete svoju prácu vykonať až o 35 % rýchlejšie. S novinkou prinášame aj vyššiu životnosť kotúčov oproti predchádzajúcej generácii až o 15%.
Bezpečnú prácu a vysokú kvalitu dosahujeme vďaka špičkovej laserovej technológii zvárania diamantových segmentov k spevnenému oceľovému telesu. Kombinácia vysoko kvalitného diamantu a spevneného oceľového tela vedie k optimálnemu chladeniu kotúča a rovnomernému opotrebovaniu diamantu počas celej životnosti. Navyše v rade Ultimate a Premium je každý spoj individuálne testovaný.
Ušetrite až tretinu ceny na každom kotúči v rámci balenia po 6 kusoch.
Vyberte si rad podľa vašich predstáv
Ultimátny výkon pre najnáročnejšie práce
- Špičkový výkon pre náročné použitie
- Najvyššia celková produktivita a bezpečnosť
- Najvyššia spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach
Prémiový výkon pre širokú škálu činností
- Prémiový výkon pre široké využitie
- Vysoká produktivita vďaka systémovým riešeniam Hilti
- Pôsobivá všestrannosť a spoľahlivosť
Hilti kvalita za veľmi atraktívne ceny
- Kvalita Hilti za výhodnú cenu
- Najlepší pomer cena vs výkon na trhu
- Štandardné riešenie pre každodenné využitie
Vlastnosti kotúčov
SPX univerzál | SP univerzál | P univerzál | |
---|---|---|---|
Rýchlosť rezu | ●●●●● |
●●●●○
|
●●●○○ |
Životnosť | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ |
Úroveň výkonu | ULTIMATE | PREMIUM | STANDARD |
Výška segmentu (Ø125/230mm) | 12mm/15mm | 12mm/12mm | 12mm/12mm |
Technológia usporiadania segmentu | Equidist | Štandard | Štandard |
Hrúbka oceľ. jadra (Ø125mm) | 1.9mm | 1.5mm | 1.4mm |
Technológia vsadenia segmentov | Laserom privarené | Laserom privarené | Spekané |
Testovanie pevnosti segmentov | Áno | Nie | Nie |
Equidist SPX
Najväčšia koncentrácia diamantu. Najpresnejšie rozmiestnenie diamantu. Najrýchlejší rez.
- Vyskúšajte si až o 30% rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť za perfektnú cenu v porovnaní s kvalitatívne najbližšími kotúčmi na trhu.
- Udržte si špičkový výkon s najvyššou koncentráciou a kvalitou diamantov, strategicky umiestnených tak, aby ste s kotúčom dosiahli ten najlepší výkon. Equidist technológia vedie k rovnomernému opotrebovaniu diamantu a konštantnej rýchlosti rezania po celú dobu životnosti diamantového kotúča.
- Profitujete z mimoriadnej odolnosti laserom privarených segmentov. Každý náš laserom privarený segment je individuálne testovaný na pevnosť spoja.
- Plne využite výhody extra spevneného oceľového tela navrhnutého na perfektné chladenie kotúča.
- Vyskúšajte si nadštandardný výkon kotúča Equidist SPX vo veľmi tvrdých betónoch a železobetónoch.
SP universal
Vysoká koncentrácia diamantov pre vysoký výkon.
- Dosiahnite vynikajúci rezný výkon vďaka vysokej koncentrácii kvalitných diamantov.
- Udržte si vysoký výkon pri rezaní aj v železobetónových konštrukciách.
- Profitujete z mimoriadnej odolnosti laserom privarených segmentov. Každý náš laserom privarený segment je individuálne testovaný na pevnosť spoja.
P universal
Univerzálna voľba (pre akúkoľvek činnosť)
- Dosiahnite skvelý rezný výkon vďaka kvalitnému diamantu
- Zjednodušte si prácu na stavbe použitím univerzálneho kotúča na rezanie bežných betónov, tehál i zámkovej dlažby.
- Vyskúšajte si perfektnú voľbu kotúča s najlepším pomerom cena/výkon.
Ako vybrať správny kotúč podľa základového materiálu?
Veľmi tvrdý betón | Vystužený/železobetón | Štandardný betón | Tehlové murivo, VPC | |
---|---|---|---|---|
EQD SPX universal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EQD SPX silent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EQD SPX murivo | ✔ | |||
SP-S | ✔ | ✔ | ✔ | |
SP-T | ✔ | ✔ | ✔ | |
P-S | ✔ | ✔ | ||
P-T | ✔ | ✔ |