Držiak bitov S-BH
Držiak bitov ADAP 1/2" - 1/4" HEX QuR artiklové číslo: 2130113

Držiak bitov pre skrutkovače, tiež ako prestavba rázového uťahováku na rázový skrutkovač
- Upínanie korunky: 1/2 palca, štvorhranné
- Dĺžka: 50 mm
- Povrchová úprava materiálu: strieborná farba, Potiahnuté
Vyberte možnosti
Dĺžka
- 38 mm
- 50 mm
- 75 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
22,96 EUR
22,96 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Upínanie korunky
1/2 palca, štvorhranné
Dĺžka
50 mm
Povrchová úprava materiálu
strieborná farba, Potiahnuté
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- 2 západkové otvory pre zvýšenie presnosti pripojenia medzi koncovkou a nákovou ½”"
- S podpernou pružinou pre ešte bezpečnejšie uchopenie vrtáka
Použitia
- Držanie vrtákov s 1/4" šesťhranným driekom
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie