Akumulátorová priamočiara píla SJT 6-A22
Nový produktPoložka #r5212959
Výkonná 22 V akumulátorová priamočiara píla so súdkovitou rukoväťou v tvare písmena T na oblúkové rezy nad alebo pod pracovným povrchom
- Základný materiál: Drevo, Kov, Sendvičový panel
- Dĺžka kmitu: 28 mm
- kmitov/minútu: 3000 zdvihov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Výkon rezania podobný ako v prípade káblovej priamočiarej píly s možnosťou použitia v náročných podmienkach v tvrdých a hrubých materiáloch
- Kompatibilná so všetkými Hilti Li-ion batériami 22 V
- Mimoriadne tenká rukoväť pre výborné ovládanie a jednoduchú manipuláciu pri práci zhora alebo zospodu
- Bezkľúčové skľučovadlo "zastrč, zaklikni" pre pohodlnú výmenu listu
- LED osvetlenie, odfúkanie prachu a spoľahlivé vedenie listu zaisťujú viditeľnú čiaru pre presné rezy
Použitie
- Ideálne riešenie pre rezanie a orezávanie širokej škály materiálov na pracovisku alebo v dielni
- Drevo a drevené kompozitné materiály s hrúbkou do 150 mm
- Drevo s klincami
- Kovy a kovové zliatiny
- Plasty