Akumulátorová pásová píla SB 4-A22
Nový produktPoložka #r5962279
Akumulátorová pásov píla s akumulátorom 22 V a LED svetlom na rezanie materiálov s hrúbkou do 63,5 mm (2 1/2")
- Základný materiál: Kov, Nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery listu (D x Š x V): 733 x 12.7 x 0.5 mm
- Typická hladina emitovaného akustického tlaku: 73 dB (A)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rezanie s nízkou hlučnosťou a vznikom malého množstva pilín
- Presné rezanie
- Menej trosiek a nižšia hladina hluku
- Mimoriadne odolný voči nárazom a vystužený skleneným vláknom nástroj a telo batérie
- Zabudovaná LED žiarovka pre osvetlenie reznej linky
Použitie
- Rezanie kovových nosníkov a potrubí so zníženou tvorbou iskier a nízkou hlučnosťou
- Rezanie plastových potrubí
- Rezanie závitových tyčí
- Rezanie elektroinštalačných potrubí 1" a 2"
- Rezanie nosníkov MQ 1 5/8"