LED pracovné svietidlo SL 6-A22
Nový produktPoložka #r9356561
Akumulátorové 22 V plošné LED svietidlo s otočnou hlavou a zabudovanými montážnymi prvkami na osvetlenie stredne veľkých až veľkých pracovných priestorov
- Viditeľnosť: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Prevádzková doba: B 22/3.0: 5,2 hod (33%), 2,8 hod (66%), 1,9 hod (100%), B 22/5.2: 8,8 hod (33%), 4,3 hod (66%), 3,2 hod (100%), B 22/4.0: 6,8 hod (33%), 3,5 hod (66%), 2,5 hod (100%), B 22/8.0:13,5 hod (33%), 7 hod (66%), 5 hod (100%)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- LED panel má výkon 3 000 lumenov, znížené vyžarovanie tepla pri práci v blízkosti svietidla a je chladný na dotyk
- Špeciálne navrhnutá profesionálna optika obmedzuje rozptyl svetla na minimalizovanie oslnenia osôb, ktoré svietidlo nepoužívajú
- Tri režimy jasu (100 %, 66 %, 33 %) s funkciou pamäte na obnovenie posledného nastavenia pri zapnutí
- Konštrukcia päty svietidla umožňuje zavesenie alebo montáž na rôzne povrchy na pracovisku vrátane potrubí, lešení, dosiek atď.
- Vodorovné (180°) a zvislé (360º) otáčanie hlavy svietidla poskytuje rôzne možnosti osvetlenia pracovného priestoru
Použitie
- Osvetlenie neosvetlených a slabo osvetlených pracovných priestorov
- Nahrádza tradičné žiarovkové sieťové plošné a stojanové svietidlá
- Osvetlenie zhora pri zavesení pomocou zabudovaných hákov v päte svietidla
- Stojanové osvetlenie pri osadení na trojnožku alebo stojan pomocou 5/8" závitového pripojovacieho bodu
- Vhodné na použitie v stiesnených priestoroch