Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Vysoko efektívny bezuhlíkový motor pre dlhú životnosť a vyššiu produktivitu na jedno nabitie
  • Kompaktný dizajn umožňuje ľahké použitie prístroja v stiesnených podmienkach a v obmedzených priestoroch
  • Tri rýchlosti a elektronická spojka umožňujú rýchlo a pohodlne prepínať rýchlosti a momenty
  • 4 LED žiarovky okolo skľučovadla osvetľujú pracovný povrch a poskytujú dobrý pohľad na vykonávanú prácu
  • Elektronická kontrola rýchlosti a brzda motora pre presné spustenie a zastavenie
Použitie
  • Osadenie univerzálnych skrutiek HUS3 6 až 8 mm do betónu
  • Osadenie skrutiek do rámových hmoždiniek HRD s priemerom 8 až 10 mm do muriva a betónu
  • Montáž svorníkov s priemerom do 8 mm do dreva
  • Uťahovanie a povoľovanie vysoko pevných skrutiek s priemerom až 3/8"
  • Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M6 až M16

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka

Nákup alebo servis strojov pohodlne online! Aktuálne informácie