Akumulátorový rázový uťahovák SIW 6-22 ½”
Nový produktPoložka #r13275518
Výkonný akumulátorový rázový uťahovák s upnutím pomocou 1/2" trecej objímky na rôzne činnosti kotvenia do betónu a skrutkové spájanie ocele a dreva (platforma akumulátora Nuron)
- Typ nákovy: Trecí krúžok 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Moment drviaci maticu: 650 Nm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Výkonné akumulátorové náradie – kompaktnejší prístroj umožňuje osadzovať kotvy do betónu rýchlejšie vďaka kombinácii bezuhlíkového motora a akumulátorov Nuron novej generácie
- Odolné prevedenie – k mimoriadnej odolnosti našich akumulátorových rázových uťahovákov prispievajú bezuhlíkový motor a upnutie pomocou trecej objímky
- Rýchlejšie osadzovanie kotiev s lepším ovládaním – dve nastavenia rýchlosti a lepšie LED osvetlenie umožňuje osadzovať veľké upevňovacie prvky rýchlejšie; ak je to však potrebné, je zachovaná možnosť presného ovládania
- Výnimočná ergonómia – prístroj je užší, o 52 mm kratší a o 0,4 kg ľahší než predchádzajúci model; tým vám pomôže predchádzať únave pri celodennom skrutkovaní a kotvení
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové rázové uťahováky bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, príslušenstvu, ktoré šetrí čas, a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu, napríklad pri montáži pätných dosiek, debnenia, zábradlia a dočasných prvkov (priemer 8 až 14 mm)
- Skrutkové spájanie ocele – napríklad primárnych a sekundárnych oceľových konštrukcií, zábradlí, roštov či strojných zariadení (priemer M10 – M20)
- Upevňovanie kotviacich skrutiek do dreva, napríklad na primárne a sekundárne drevené konštrukcie, drevené strechy či dočasné konštrukcie (priemer 8 až 16 mm)
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu, napríklad pri montáži pätných dosiek, debnenia, zábradlia a dočasných prvkov (priemer 3/8” až 5/8”)
- Spájanie ocele kovovými skrutkami – napríklad oceľových konštrukcií, zábradlí, roštov či strojných zariadení (priemer 7/16” až ¾”)