Akumulátorový rázový skrutkovač SID 14-A
Nový produktPoložka #r4922
Kompaktný 14 V akumulátorový rázový skrutkovač so šesťhranným skľučovadlom 1/4" pre stredne ťažké práce
- Typ skľučovadla: 1/4" šesťhran
- Vlastnosť: Ostatné
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 1000 ot/min; Rýchlosť 2: 1500 ot/min; Rýchlosť 3: 2500 ot/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysoko efektívny bezuhlíkový motor znamená, že stroj vydrží dlhšie a bude pracovať dlhšie na jedno nabitie
- Tri prevodové stupne a elektronická spojka umožňujú rýchlo a pohodlne meniť rýchlosti
- Ergonomická rukoväť a spínač pre maximálny komfort a pohodlie pri dlhom používaní
- Štyri číre LED žiarovky okolo skľučovadla zaisťujú priame osvetlenie pracovného povrchu
- 4 LED žiarovky okolo skľučovadla osvetľujú pracovný povrch a poskytujú dobrý pohľad na vykonávanú prácu
Použitie
- Montáž univerzálnych skrutiek HUS do 6 mm do muriva a betónu
- Montáž rámových hmoždiniek HRD 8 až 10 mm do muriva a betónu
- Montáž svorníkov s priemerom do 8 mm do dreva
- Montáž skrutiek Spax s priemerom do 10 mm do dreva
- Osadenie samorezných a závitorezných skrutiek do 4,8 mm do ocele
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.