Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 250
Nový produktPoložka #r4247019
Pokročilé ťažké aplikácie stojanového diamantového vŕtania pre veľmi malé až veľké priemery 12-450 mm (1/2" -18")
- Rozsah priemeru: 12 - 450 mm
- Základný materiál: Betón
- Pracovný režim: Vŕtací stroj so stojanom
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vzduchom chladená výkonná pohonná jednotka so štyrmi vŕtacími rýchlosťami a pohodlným ovládaním
- Voliteľné rýchloupínanie Hilti BL umožňuje výmenu korunky v priebehu niekoľkých sekúnd - nie sú potrebné žiadne nástroje (bezkľúčový systém)
- Funkcia navŕtavania pre veľké vŕtacie korunky
- Dispej s informáciami v reálnom čase – digitálna vodováha, prepínač rýchlostí, funkcia ovládania výkonu, počítadlo posunu, počítadlo času prevádzky a zrozumiteľné servisné hlásenia
- Navrhnuté pre univerzálnosť – vhodné pre mimoriadne širokú škálu aplikácií
Použitie
- Prestupy pre vedenia, potrubia a káble
- Otvory pre ventiláciu
- Perforačné vŕtanie pre väčšie prestupy
- Jadrové vŕtanie otvorov pre obslužné prechody
- Jadrové vŕtanie v stropoch, stenách a podlahách bez príklepu a vibrácií
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.